您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
BPF - BPF 200
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
Bearing units
Square flange units
Pressed steel version
Powered by
CAD模型選擇
{askubal/bearing_units/square_flange_units/pressed_steel_version/bpf_200_asmtab.prj},{NB=ASK BPF 203},{IDNR=},{BD=BPF 203},{ARTNR=507084},{BM=17},{A=81},{P=63.5},{T=4.000},{B=14},{S=7.1},{F=49},{BI=22.0},{N=6.0},{BS=M6},{TD=9.60},{TS=4.60},{GEW=0.27},{ECCN=84832000},{PPATH=bpf_200/bpf_200_asmtpl.prj},{INFO=Infotext}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
BD
Designation
ⁿ/ₐ
ARTNR
Product number
ⁿ/ₐ
BM
Bore diameter
[mm]
A
a
[mm]
P
p
[mm]
T
t
[mm]
B
b
[mm]
S
s
[mm]
F
f
[mm]
BI
Bi
[mm]
N
n
[mm]
BS
Mounting screws
ⁿ/ₐ
TD
Load rating dynamic C
[kN]
TS
Load rating static C0
[kN]
GEW
Weight
[kg]
ECCN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
ASK BPF 201
BPF 201
507082
12
81
63.5
4.000
14
7.1
49
22.0
6.0
M6
9.60
4.60
0.27
84832000
ASK BPF 202
BPF 202
507083
15
81
63.5
4.000
14
7.1
49
22.0
6.0
M6
9.60
4.60
0.27
84832000
ASK BPF 203
BPF 203
507084
17
81
63.5
4.000
14
7.1
49
22.0
6.0
M6
9.60
4.60
0.27
84832000
ASK BPF 204
BPF 204
507085
20
90
71.5
4.000
16
9.0
56
25.0
7.0
M8
12.80
6.60
0.33
84832000
ASK BPF 205
BPF 205
507086
25
95
76.0
4.000
18
9.0
60
27.0
7.5
M8
14.00
7.85
0.38
84832000
ASK BPF 206
BPF 206
507087
30
113
90.5
5.200
18
11.0
71
30.0
8.0
M10
19.45
11.25
0.62
84832000
ASK BPF 207
BPF 207
507088
35
122
100.0
5.200
20
11.0
81
32.0
8.5
M10
25.70
15.20
0.82
84832000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表