BK19.0001 - Stellfuß, mit Verstellspindel beweglich
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Maschinenstellfüße
Powered by
CAD模型選擇
{baecker/placogrip_bedienelemente/maschinenstellfuesse/bk19_0001.prj},{NB=BK19.0001.038120090},{SHA256=gUSPzvqIMWQhg46yifLqi1e7rbaUV9pfTXB4QqrYAoA=},{INAME=bk19_0001_038120090},{NAME=bk19_0001_038120090},{ID=bk19_0001_038120090},{ARTNR=BK19.0001.038120090},{DESC=Stellfuß mit Gewindebolzen, Gewindebolzen beweglich},{D=38},{KLEINH=19.0},{D1=M 12},{S=90}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
DESC
Beschreibung
ⁿ/ₐ
D
Durchmesser (D)
[mm]
KLEINH
Höhe (h)
[mm]
D1
Gewinde (d1)
ⁿ/ₐ
S
Schraubenlänge (S)
[mm]
BK19.0001.030080016
BK19.0001.030080016
Stellfuß mit Gewindebolze...
30
15.5
M 8
16
BK19.0001.030080020
BK19.0001.030080020
Stellfuß mit Gewindebolze...
30
15.5
M 8
20
BK19.0001.030080030
BK19.0001.030080030
Stellfuß mit Gewindebolze...
30
15.5
M 8
30
BK19.0001.030080040
BK19.0001.030080040
Stellfuß mit Gewindebolze...
30
15.5
M 8
40
BK19.0001.030080050
BK19.0001.030080050
Stellfuß mit Gewindebolze...
30
15.5
M 8
50
BK19.0001.030080060
BK19.0001.030080060
Stellfuß mit Gewindebolze...
30
15.5
M 8
60
BK19.0001.030080070
BK19.0001.030080070
Stellfuß mit Gewindebolze...
30
15.5
M 8
70
BK19.0001.030080080
BK19.0001.030080080
Stellfuß mit Gewindebolze...
30
15.5
M 8
80
BK19.0001.030080090
BK19.0001.030080090
Stellfuß mit Gewindebolze...
30
15.5
M 8
90
BK19.0001.030080100
BK19.0001.030080100
Stellfuß mit Gewindebolze...
30
15.5
M 8
100
BK19.0001.030100016
BK19.0001.030100016
Stellfuß mit Gewindebolze...
30
17.5
M 10
16
BK19.0001.030100020
BK19.0001.030100020
Stellfuß mit Gewindebolze...
30
17.5
M 10
20
BK19.0001.030100030
BK19.0001.030100030
Stellfuß mit Gewindebolze...
30
17.5
M 10
30
BK19.0001.030100040
BK19.0001.030100040
Stellfuß mit Gewindebolze...
30
17.5
M 10
40
BK19.0001.030100050
BK19.0001.030100050
Stellfuß mit Gewindebolze...
30
17.5
M 10
50
BK19.0001.030100060
BK19.0001.030100060
Stellfuß mit Gewindebolze...
30
17.5
M 10
60
BK19.0001.030100070
BK19.0001.030100070
Stellfuß mit Gewindebolze...
30
17.5
M 10
70
BK19.0001.030100080
BK19.0001.030100080
Stellfuß mit Gewindebolze...
30
17.5
M 10
80
BK19.0001.030100090
BK19.0001.030100090
Stellfuß mit Gewindebolze...
30
17.5
M 10
90
BK19.0001.030100100
BK19.0001.030100100
Stellfuß mit Gewindebolze...
30
17.5
M 10
100
BK19.0001.030120030
BK19.0001.030120030
Stellfuß mit Gewindebolze...
30
18.0
M 12
30
BK19.0001.030120040
BK19.0001.030120040
Stellfuß mit Gewindebolze...
30
18.0
M 12
40
BK19.0001.030120050
BK19.0001.030120050
Stellfuß mit Gewindebolze...
30
18.0
M 12
50
BK19.0001.030120060
BK19.0001.030120060
Stellfuß mit Gewindebolze...
30
18.0
M 12
60
BK19.0001.030120070
BK19.0001.030120070
Stellfuß mit Gewindebolze...
30
18.0
M 12
70
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表