dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
日本語
Nederlands
polski
português
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Balluff
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, italian, spanish, czech, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
包含零部件配置的图片
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
Rendered product pictures
Balluff
BTL7数字NEX
Balluff
传感器技术
微脉冲位移传感器
BTL7 杆式 EX
BTL7 杆式 EX
Powered by
CAD模型選擇
{balluff/sensortechnik/micropulse/btl7_stab/btl7_stab_ex/btl7_digital_nex_asmtab.prj},{NB=BALLUFF BTL7-P511-M0025-A-NEX-S32(BTL-P-1013-4R)},{SW=P = P-Schnittstelle (DPI/IP)},{COD=5 = 10…30 V DC},{AUS=11 = mit DPI/IP},{NENN=25},{GT=A},{SA=S32},{POS=BTL-P-1013-4R},{PV=KONFBTL7ANNEX},{RENDER=Q_20160608_BTL7-NEX_KORREKTUREN},{EDZ=},{TRAFFIC=},{PPATH=btl7_digital_nex_parts/btl7_digital_nex_asmtpl.prj},{DESCRIPT=MIN},{DESCRIPTION_LONG=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
TC
产品识别器
ⁿ/ₐ
SW
接口
ⁿ/ₐ
COD
编码
ⁿ/ₐ
AUS
输出信号
ⁿ/ₐ
W
重量
[Kg]
TRAFFIC
海关编号
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
G
课题
ⁿ/ₐ
A
长度和直径
[mm]
M
m--线
ⁿ/ₐ
N
长度
ⁿ/ₐ
O
O型环
[mm]
DESCRIPT
Description
ⁿ/ₐ
CAE
ⁿ/ₐ
BALLUFF BTL7-P511-M0025-A...
BTL7-P511-M0025-A-NEX-S32
P = P-接口(DPI/IP)。
5 = 10...30 v dc
11 = 有DPI/IP
0.4
10.2
M4x4/6
0
M18x1.5
30-1 mm
15.4x2.1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表