目錄: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Created: 12.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 412403 - Vis à tôle tête fraisée fendue - DIN 7972 - ISO 1482
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 12 - Self tapping screws
Stainless steel A4
Powered by
CAD模型選擇
{bene_inox_boulonnerie/serie_12/a4/412403.prj},{NB=bene_inox_412403-4,2X25},{REF=412403-4,2X25},{DXL=4.2x25.4},{MAT=Acier inoxydable A4},{D=4.22},{DX=4.22},{D3=3.100},{P=1.400},{AA=1.400},{L=25.0},{DK=8.100},{Z=3.700},{A=3.700},{N=1.200},{R=1.600},{T=1.150},{K=2.5},{Y=3.700},{EMP=2},{SHOW=1},{WEB=https://www.bene-inox.com}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Diamètre nominal de filetage
[mm]
L
Longueur nominale
[mm]
DK
Diamètre de tête
[mm]
K
Hauteur de tête
[mm]
Béné Inox 412403-2,9X13
412403-2,9X13
2.9x6.4
Acier inoxydable A4
2.90
6.5
5.500
1.7
Béné Inox 412403-2,9X16
412403-2,9X16
2.9x9.5
Acier inoxydable A4
2.90
9.5
5.500
1.7
Béné Inox 412403-2,9X19
412403-2,9X19
2.9x12.7
Acier inoxydable A4
2.90
13.0
5.500
1.7
Béné Inox 412403-2,9X25
412403-2,9X25
2.9x15.9
Acier inoxydable A4
2.90
16.0
5.500
1.7
Béné Inox 412403-3,5X6,5
412403-3,5X6,5
3.5x6.4
Acier inoxydable A4
3.50
6.5
6.800
2.1
Béné Inox 412403-3,5X9,5
412403-3,5X9,5
3.5x9.5
Acier inoxydable A4
3.50
9.5
6.800
2.1
Béné Inox 412403-3,5X13
412403-3,5X13
3.5x12.7
Acier inoxydable A4
3.50
13.0
6.800
2.1
Béné Inox 412403-3,5X16
412403-3,5X16
3.5x15.9
Acier inoxydable A4
3.50
16.0
6.800
2.1
Béné Inox 412403-3,5X19
412403-3,5X19
3.5x19
Acier inoxydable A4
3.50
19.0
6.800
2.1
Béné Inox 412403-3,5X25
412403-3,5X25
3.5x25.4
Acier inoxydable A4
3.50
25.0
6.800
2.1
Béné Inox 412403-4,2X9,5
412403-4,2X9,5
4.2x9.5
Acier inoxydable A4
4.22
9.5
8.100
2.5
Béné Inox 412403-4,2X13
412403-4,2X13
4.2x12.7
Acier inoxydable A4
4.22
13.0
8.100
2.5
Béné Inox 412403-4,2X16
412403-4,2X16
4.2x15.9
Acier inoxydable A4
4.22
16.0
8.100
2.5
Béné Inox 412403-4,2X19
412403-4,2X19
4.2x19
Acier inoxydable A4
4.22
19.0
8.100
2.5
Béné Inox 412403-4,2X25
412403-4,2X25
4.2x25.4
Acier inoxydable A4
4.22
25.0
8.100
2.5
Béné Inox 412403-4,2X32
412403-4,2X32
4.2x31.7
Acier inoxydable A4
4.22
32.0
8.100
2.5
Béné Inox 412403-4,2X38
412403-4,2X38
4.2x38
Acier inoxydable A4
4.22
38.0
8.100
2.5
Béné Inox 412403-4,2X45
412403-4,2X45
4.2x45
Acier inoxydable A4
4.22
45.0
8.100
2.5
Béné Inox 412403-4,2X50
412403-4,2X50
4.2x50.8
Acier inoxydable A4
4.22
50.0
8.100
2.5
Béné Inox 412403-4,8X16
412403-4,8X16
4.8x15.9
Acier inoxydable A4
4.80
16.0
9.500
3.0
Béné Inox 412403-4,8X19
412403-4,8X19
4.8x19
Acier inoxydable A4
4.80
19.0
9.500
3.0
Béné Inox 412403-4,8X22
412403-4,8X22
4.8x22
Acier inoxydable A4
4.80
22.0
9.500
3.0
Béné Inox 412403-4,8X25
412403-4,8X25
4.8x25.4
Acier inoxydable A4
4.80
25.0
9.500
3.0
Béné Inox 412403-4,8X32
412403-4,8X32
4.8x31.7
Acier inoxydable A4
4.80
32.0
9.500
3.0
Béné Inox 412403-4,8X38
412403-4,8X38
4.8x38
Acier inoxydable A4
4.80
38.0
9.500
3.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 215601 - Hexagon nut - Stainless steel A2 - DIN 934
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Model 98214 - LINDAPTER® GRATEFAST TYPE GF - MALLEABLE IRON - HOT DIP GALVA...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
Modèle 211313 - Square recessed countersunk head chipboard screw - partial ...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
28.07.2022
Modèle B2-GGLME-N - Guidage à galets avec chariot compact
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle 212410 - Six lobes recessed countersunk head self tapping screw - St...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
DIN 7504 P - FN 393 - rostfrei A2 - Self-drilling screws with tapping screw...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
Reference 62403 - Slotted countersunk head tapping screw form C DIN 7972 - ...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
Modèle 412405 - Cross recessed pan head tapping screw - Stainless steel A4 ...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
30.07.2020
Model 5111 - Unions conical seat BW / BW - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
20.03.2023
CV - Check Valves
IMI Bimba Products
21.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表