目錄: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Created: 21.01.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 50843 - 180° electric actuator with 3 positions - IP66
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
50 - Vannes motorisées
04_actionneurs_electriques
Powered by
CAD模型選擇
{bene_inox_raccords/01_industrie/50_vannes_motorisees/04_actionneurs_electriques/50843.prj},{NB=bene_inox_950843-35XB},{REF=950843-35XB},{DESIGNATION=ER35XB 180 3P},{COUPLE=35},{TENSION=15V à 30V 50/60Hz et 12V à 48V DC},{PUISSANCE=15},{TEMPS=24},{PLATINE=F03/F05+F04},{ENTRAINEMENT=14},{L1=136},{L2=92},{L3=152},{POIDS=1.2},{X=1},{WEB=https://www.bene-inox.com}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DESIGNATION
Désignation
ⁿ/ₐ
COUPLE
[Nm]
TENSION
ⁿ/ₐ
PUISSANCE
[W]
TEMPS
Operating time
[s]
PLATINE
Platine ISO
ⁿ/ₐ
ENTRAINEMENT
Training (star)
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 950843-10A
950843-10A
ER10A 180 3P
10
100V à 240V 50/60Hz et 10...
15
11
F03/F05+F04
14
136
92
152
1.2
Béné Inox 950843-10B
950843-10B
ER10B 180 3P
10
15V à 30V 50/60Hz et 12V ...
15
11
F03/F05+F04
14
136
92
152
1.2
Béné Inox 950843-20A
950843-20A
ER20A 180 3P
20
100V à 240V 50/60Hz et 10...
15
12
F03/F05+F04
14
136
92
152
1.2
Béné Inox 950843-20B
950843-20B
ER20B 180 3P
20
15V à 30V 50/60Hz et 12V ...
15
12
F03/F05+F04
14
136
92
152
1.2
Béné Inox 950843-35XA
950843-35XA
ER35XA 180 3P
35
100V à 240V 50/60Hz et 10...
15
26
F03/F05+F04
14
136
92
152
1.2
Béné Inox 950843-35XB
950843-35XB
ER35XB 180 3P
35
15V à 30V 50/60Hz et 12V ...
15
24
F03/F05+F04
14
136
92
152
1.2
Béné Inox 950843-359A
950843-359A
ER359A 180 3P
35
100V à 240V 50/60Hz et 10...
45
7
F05 / F07
22
151
128
176
2.3
Béné Inox 950843-359B
950843-359B
ER359B 180 3P
35
15V à 30V 50/60Hz et 12V ...
45
7
F05 / F07
22
151
128
176
2.3
Béné Inox 950843-60A
950843-60A
ER60A 180 3P
60
100V à 240V 50/60Hz et 10...
45
12
F05 / F07
22
151
128
176
2.3
Béné Inox 950843-60B
950843-60B
ER60B 180 3P
60
15V à 30V 50/60Hz et 12V ...
45
12
F05 / F07
22
151
128
176
2.3
Béné Inox 950843-100A
950843-100A
ER100A 180 3P
100
100V à 240V 50/60Hz et 10...
45
23
F05 / F07
22
151
128
176
2.3
Béné Inox 950843-100B
950843-100B
ER100B 180 3P
100
15V à 30V 50/60Hz et 12V ...
45
22
F05 / F07
22
151
128
176
2.3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表