目錄: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Created: 21.01.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 61122 - Gasket for blank nut - EPDM
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
61 - Norme SMS
01 - Raccords SMS
Powered by
CAD模型選擇
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/61_norme_sms/01_raccords_sms/61122.prj},{NB=bene_inox_961122-104},{REF=961122-104},{TYPE=Pour écrou bouchon avec gorge},{DN=104},{DNP=4\"},{D=125},{VAR=1.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
TYPE
-
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
[mm]
DNP
Diamètre nominal
[Pouces]
D
[mm]
Béné Inox 961122-25
961122-25
Pour écrou bouchon avec g...
25
1"
40
Béné Inox 961122-38
961122-38
Pour écrou bouchon avec g...
38
1"1/2
60
Béné Inox 961122-51
961122-51
Pour écrou bouchon avec g...
51
2"
70
Béné Inox 961122-63
961122-63
Pour écrou bouchon avec g...
63
2"1/2
85
Béné Inox 961122-76
961122-76
Pour écrou bouchon avec g...
76
3"
98
Béné Inox 961122-104
961122-104
Pour écrou bouchon avec g...
104
4"
125
Béné Inox 961122-25P
961122-25P
Pour écrou bouchon sans g...
25
1"
36
Béné Inox 961122-38P
961122-38P
Pour écrou bouchon sans g...
38
1"1/2
56
Béné Inox 961122-51P
961122-51P
Pour écrou bouchon sans g...
51
2"
66
Béné Inox 961122-63P
961122-63P
Pour écrou bouchon sans g...
63
2"1/2
81
Béné Inox 961122-76P
961122-76P
Pour écrou bouchon sans g...
76
3"
94
Béné Inox 961122-104P
961122-104P
Pour écrou bouchon sans g...
104
4"
120
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表