目錄: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Created: 21.01.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 61340 - Control unit for seat valve actuator
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
61 - Norme SMS
05 - Vannes à clapet SMS
Powered by
CAD模型選擇
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/61_norme_sms/05_vannes_a_clapet_sms/61340.prj},{NB=bene_inox_261340-11D},{REF=261340-11D},{DES=Boîtier de commande simple effet - BVP103},{PILOTAGE=24V / 48V /110V / 220V (à préciser)},{DETECTION=1 détecteur inductif - 3 fils PNP NO 10-30 VCC},{POIDS=1.35},{VERS=1.000},{VERS2=1D},{PPATH=61340/61340_sbl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DES
Désignation
ⁿ/ₐ
PILOTAGE
(EV)
ⁿ/ₐ
DETECTION
type
ⁿ/ₐ
POIDS
[kg]
Béné Inox 261340-02D
261340-02D
Boîtier de détection O/F ...
Sans EV
2 détecteurs inductifs - ...
1.15
Béné Inox 261340-02M
261340-02M
Boîtier de détection O/F ...
Sans EV
2 micro-contacts - NO 24...
1.15
Béné Inox 261340-1EV
261340-1EV
Boîtier de commande simpl...
24V / 48V /110V / 220V (à...
Sans détection
1.30
Béné Inox 261340-11D
261340-11D
Boîtier de commande simpl...
24V / 48V /110V / 220V (à...
1 détecteur inductif - 3 ...
1.35
Béné Inox 261340-12D
261340-12D
Boîtier de commande simpl...
24V / 48V /110V / 220V (à...
2 détecteurs inductifs - ...
1.40
Béné Inox 261340-12M
261340-12M
Boîtier de commande simpl...
24V / 48V /110V / 220V (à...
2 micro-contacts - NO 24...
1.40
Béné Inox 261340-22D
261340-22D
Boîtier de commande doubl...
Distributeur 5/2 monostab...
2 détecteurs inductifs - ...
1.70
Béné Inox 261340-ASI
261340-ASI
Boîtier de commande ASi 2...
24 V Courant continu
2 détecteurs inductifs - ...
1.60
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表