目錄: Berger Tools
Created: 07.11.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 5337.2 - Star knobs with threaded bolt
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.2 Tensioning, clamping with knobs
Star handle
GN 5337.2
GN 5337.2 S
Powered by
CAD模型選擇
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_2/sterngriffe/gn5337_2/gn5337_2_s/gn5337_2_s.prj},{NB=Sterngriff mit Schraube GN5337.2-40-M10-50},{ARTNR=GN5337.2-40-M10-50},{PARTNUMBER=GN 5337.2-40-M10-50},{NORMNR=GN 5337.2},{D1=40},{D2=M10},{R1Y=7.000},{R2Y=13.000},{H2Y=11.000},{D1Y=2.500},{HX=24.380},{D1X=12.000},{H4X=23.000},{H1X=8.500},{H2X=1.000},{H3X=14.000},{S1X=1.000},{S=3.500},{H=11.500},{L=50},{FARBE=schwarz},{LX=20,30,40,50},{D3=17},{D4=13},{H1=27.0},{H2=12},{R1=6.000},{R2=16.000},{ABS1=10.000},{ABS2=12.000},{ABS3=14.000},{ABS4=11.000},{R3=80.000},{WEIGHT=0.0382},{CTN=39263000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
FARBE
Color of the cover cap
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
[mm]
H1
[mm]
H2
≈
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Sterngriff mit Schraube G...
GN5337.2-25-M4-6
25
M4
10
black
13
8
19.0
8
0.0050
39263000
YES
Sterngriff mit Schraube G...
GN5337.2-25-M4-10
25
M4
16
black
13
8
19.0
8
0.0076
39263000
YES
Sterngriff mit Schraube G...
GN5337.2-25-M5-10
25
M5
10
black
13
8
19.0
8
0.0088
39263000
YES
Sterngriff mit Schraube G...
GN5337.2-25-M5-16
25
M5
16
black
13
8
19.0
8
0.0080
39263000
YES
Sterngriff mit Schraube G...
GN5337.2-25-M5-20
25
M5
20
black
13
8
19.0
8
0.0090
39263000
YES
Sterngriff mit Schraube G...
GN5337.2-25-M5-25
25
M5
25
black
13
8
19.0
8
0.0150
39263000
YES
Sterngriff mit Schraube G...
GN5337.2-25-M5-30
25
M5
30
black
13
8
19.0
8
0.0113
39263000
YES
Sterngriff mit Schraube G...
GN5337.2-25-M5-40
25
M5
40
black
13
8
19.0
8
0.0090
39263000
YES
Sterngriff mit Schraube G...
GN5337.2-25-M6-10
25
M6
10
black
13
8
19.0
8
0.0090
39263000
YES
Sterngriff mit Schraube G...
GN5337.2-25-M6-16
25
M6
16
black
13
8
19.0
8
0.0100
39263000
YES
Sterngriff mit Schraube G...
GN5337.2-25-M6-20
25
M6
20
black
13
8
19.0
8
0.0100
39263000
YES
Sterngriff mit Schraube G...
GN5337.2-25-M6-25
25
M6
25
black
13
8
19.0
8
0.0106
39263000
YES
Sterngriff mit Schraube G...
GN5337.2-25-M6-30
25
M6
30
black
13
8
19.0
8
0.0120
39263000
YES
Sterngriff mit Schraube G...
GN5337.2-25-M6-40
25
M6
40
black
13
8
19.0
8
0.0106
39263000
YES
Sterngriff mit Schraube G...
GN5337.2-32-M6-16
32
M6
16
black
15
10
23.0
10
0.0160
39263000
YES
Sterngriff mit Schraube G...
GN5337.2-32-M6-20
32
M6
20
black
15
10
23.0
10
0.0150
39263000
YES
Sterngriff mit Schraube G...
GN5337.2-32-M6-25
32
M6
20
black
15
10
23.0
10
0.0170
39263000
YES
Sterngriff mit Schraube G...
GN5337.2-32-M6-30
32
M6
30
black
15
10
23.0
10
0.0160
39263000
YES
Sterngriff mit Schraube G...
GN5337.2-32-M6-40
32
M6
40
black
15
10
23.0
10
0.0199
39263000
YES
Sterngriff mit Schraube G...
GN5337.2-32-M8-16
32
M8
16
black
15
10
23.0
10
0.0195
39263000
YES
Sterngriff mit Schraube G...
GN5337.2-32-M8-20
32
M8
20
black
15
10
23.0
10
0.0180
39263000
YES
Sterngriff mit Schraube G...
GN5337.2-32-M8-30
32
M8
30
black
15
10
23.0
10
0.0210
39263000
YES
Sterngriff mit Schraube G...
GN5337.2-32-M8-40
32
M8
40
black
15
10
23.0
10
0.0270
39263000
YES
Sterngriff mit Schraube G...
GN5337.2-32-M8-50
32
M8
50
black
15
10
23.0
10
0.0280
39263000
YES
Sterngriff mit Schraube G...
GN5337.2-40-M6-20
40
M6
20
black
17
13
27.0
12
0.0180
39263000
YES
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表