目錄: Berger Tools
Created: 07.11.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 113.12 - Stainless Steel-Ball lock pins with L-Handle, Material AISI 630
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.1 Indexing, locking, blocking with pins and ball-shaped elements
Locking pins with axial lock
GN113.12
Powered by
CAD模型選擇
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_1/steckbolzen_mit_axialsicherung/gn113_12/gn113_12.prj},{NB=Edelstahl-Kugelsperrbolzen GN113.12-10-110 (unactivated)},{ARTNR=GN113.12-10-110},{PARTNUMBER=GN 113.12-10-110},{NORMNR=GN 113.11},{D1=10},{POS=1},{L1=110},{D2=12.0},{D3=23},{D4=18.0},{L2=9.6},{L3=34.0},{L4=43.5},{AB=10},{BB=60},{VERS=4},{WEIGHT=0.0985},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
-0,04/-0,08
[mm]
L1
+0,6
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L2
±1
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
AB
Location bore H11
[mm]
BB
Load in kN ~
[kN]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Edelstahl-Kugelsperrbolze...
GN113.12-5-10
5
10
5.5
18
13.5
6.0
26.5
33.0
5
14
0.0140
73182900
YES
Edelstahl-Kugelsperrbolze...
GN113.12-5-15
5
15
5.5
18
13.5
6.0
26.5
33.0
5
14
0.0140
73182900
YES
Edelstahl-Kugelsperrbolze...
GN113.12-5-20
5
20
5.5
18
13.5
6.0
26.5
33.0
5
14
0.0150
73182900
YES
Edelstahl-Kugelsperrbolze...
GN113.12-5-25
5
25
5.5
18
13.5
6.0
26.5
33.0
5
14
0.0160
73182900
YES
Edelstahl-Kugelsperrbolze...
GN113.12-5-30
5
30
5.5
18
13.5
6.0
26.5
33.0
5
14
0.0170
73182900
YES
Edelstahl-Kugelsperrbolze...
GN113.12-5-35
5
35
5.5
18
13.5
6.0
26.5
33.0
5
14
0.0164
73182900
YES
Edelstahl-Kugelsperrbolze...
GN113.12-5-40
5
40
5.5
18
13.5
6.0
26.5
33.0
5
14
0.0177
73182900
YES
Edelstahl-Kugelsperrbolze...
GN113.12-5-45
5
45
5.5
18
13.5
6.0
26.5
33.0
5
14
0.0184
73182900
YES
Edelstahl-Kugelsperrbolze...
GN113.12-5-50
5
50
5.5
18
13.5
6.0
26.5
33.0
5
14
0.0191
73182900
YES
Edelstahl-Kugelsperrbolze...
GN113.12-5-60
5
60
5.5
18
13.5
6.0
26.5
33.0
5
14
0.0205
73182900
YES
Edelstahl-Kugelsperrbolze...
GN113.12-5-70
5
70
5.5
18
13.5
6.0
26.5
33.0
5
14
0.0220
73182900
YES
Edelstahl-Kugelsperrbolze...
GN113.12-5-80
5
80
5.5
18
13.5
6.0
26.5
33.0
5
14
0.0235
73182900
YES
Edelstahl-Kugelsperrbolze...
GN113.12-6-10
6
10
7.0
18
13.5
7.0
26.5
33.0
6
21
0.0140
73182900
YES
Edelstahl-Kugelsperrbolze...
GN113.12-6-15
6
15
7.0
18
13.5
7.0
26.5
33.0
6
21
0.0160
73182900
YES
Edelstahl-Kugelsperrbolze...
GN113.12-6-20
6
20
7.0
18
13.5
7.0
26.5
33.0
6
21
0.0170
73182900
YES
Edelstahl-Kugelsperrbolze...
GN113.12-6-25
6
25
7.0
18
13.5
7.0
26.5
33.0
6
21
0.0170
73182900
YES
Edelstahl-Kugelsperrbolze...
GN113.12-6-30
6
30
7.0
18
13.5
7.0
26.5
33.0
6
21
0.0190
73182900
YES
Edelstahl-Kugelsperrbolze...
GN113.12-6-35
6
35
7.0
18
13.5
7.0
26.5
33.0
6
21
0.0200
73182900
YES
Edelstahl-Kugelsperrbolze...
GN113.12-6-40
6
40
7.0
18
13.5
7.0
26.5
33.0
6
21
0.0210
73182900
YES
Edelstahl-Kugelsperrbolze...
GN113.12-6-45
6
45
7.0
18
13.5
7.0
26.5
33.0
6
21
0.0210
73182900
YES
Edelstahl-Kugelsperrbolze...
GN113.12-6-50
6
50
7.0
18
13.5
7.0
26.5
33.0
6
21
0.0230
73182900
YES
Edelstahl-Kugelsperrbolze...
GN113.12-6-60
6
60
7.0
18
13.5
7.0
26.5
33.0
6
21
0.0246
73182900
YES
Edelstahl-Kugelsperrbolze...
GN113.12-6-70
6
70
7.0
18
13.5
7.0
26.5
33.0
6
21
0.0265
73182900
YES
Edelstahl-Kugelsperrbolze...
GN113.12-6-80
6
80
7.0
18
13.5
7.0
26.5
33.0
6
21
0.0285
73182900
YES
Edelstahl-Kugelsperrbolze...
GN113.12-8-10
8
10
9.5
23
18.0
8.2
34.0
43.5
8
38
0.0360
73182900
YES
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表