目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0190 - Rest pads pin form, internal thread
Blohm
Support elements, locating elements, stop elements
Locating pins, rest pads
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/auflage_positionier_u_anschlagelemente/aufnahmebolzen_auflagebolzen/02027.prj},{NB=B0190.2100630},{BESTBLOHM=B0190.2100630},{D=M10},{D1=6},{E=19.0},{H=30},{H1=12.0},{P=10},{SW=17},{GEW=0.0244},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=MIN},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=10.0},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
D
thread
[mm]
D1
diameter
[mm]
E
distance
[mm]
H
Length
[mm]
H1
Length
[mm]
P
height
[mm]
SW
width across flats
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0190.2060420
B0190.2060420
M6
4
11.0
20
8.5
6
10
0.0057
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0190.2060430
B0190.2060430
M6
4
11.0
30
13.5
9
10
0.0089
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0190.2080430
B0190.2080430
M8
4
14.4
30
13.0
10
13
0.0131
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0190.2080440
B0190.2080440
M8
4
14.4
40
18.0
14
13
0.0178
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0190.2080630
B0190.2080630
M8
6
14.4
30
13.0
10
13
0.0154
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0190.2080640
B0190.2080640
M8
6
14.4
40
18.0
14
13
0.0208
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0190.2100630
B0190.2100630
M10
6
19.0
30
12.0
10
17
0.0244
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0190.2100650
B0190.2100650
M10
6
19.0
50
25.0
15
17
0.0374
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0190.2100830
B0190.2100830
M10
8
19.0
30
12.0
10
17
0.0281
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0190.2100850
B0190.2100850
M10
8
19.0
50
25.0
15
17
0.0434
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0190.2120640
B0190.2120640
M12
6
21.2
40
18.0
12
19
0.0355
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0190.2120660
B0190.2120660
M12
6
21.2
60
28.0
18
19
0.0560
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0190.2120840
B0190.2120840
M12
8
21.2
40
18.0
12
19
0.0406
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0190.2120860
B0190.2120860
M12
8
21.2
60
28.0
18
19
0.0632
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表