目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0212 - Centring bushes
Blohm
Support elements, locating elements, stop elements
Positioning and clamping system
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/auflage_positionier_u_anschlagelemente/positionier_und_spannsysteme/03154.prj},{NB=B0212.150020},{BESTBLOHM=B0212.150020},{D=50*},{D1=63.546},{L=20},{DIAM=63.521},{GEW=0.1900},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73269086},{EAN=MIN},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA,BLOHM},{QUA=I},{XA=50.000},{IMPERIAL=MM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
D
Diameter*
ⁿ/ₐ
D1
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
DIAM
Receiving hole for Centering Bushing Ø +0,010
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
B0212.113013
B0212.113013
13*
19.040
13
19.016
0.0160
Yes
73269086
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0212.113020
B0212.113020
13*
19.040
20
19.016
0.0245
Yes
73269086
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0212.116020
B0212.116020
16*
25.042
20
25.016
0.0456
Yes
73269086
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0212.116025
B0212.116025
16*
25.042
25
25.016
0.0566
Yes
73269086
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0212.120020
B0212.120020
20*
35.042
20
35.018
0.1001
Yes
73269086
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0212.120025
B0212.120025
20*
35.042
25
35.018
0.1254
Yes
73269086
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0212.125020
B0212.125020
25*
35.042
20
35.018
0.0727
Yes
73269086
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0212.125025
B0212.125025
25*
35.042
25
35.018
0.0919
Yes
73269086
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0212.130020
B0212.130020
30*
45.042
20
45.018
0.1355
Yes
73269086
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0212.130025
B0212.130025
30*
45.042
25
45.018
0.1697
Yes
73269086
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0212.135020
B0212.135020
35*
45.042
20
45.018
0.0960
Yes
73269086
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0212.135025
B0212.135025
35*
45.042
25
45.018
0.1211
Yes
73269086
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0212.135040
B0212.135040
35*
45.042
40
45.018
0.1948
Yes
73269086
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0212.135050
B0212.135050
35*
45.042
50
45.018
0.2439
Yes
73269086
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0212.150020
B0212.150020
50*
63.546
20
63.521
0.1900
Yes
73269086
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0212.150040
B0212.150040
50*
63.546
40
63.521
0.3741
Yes
73269086
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0212.150050
B0212.150050
50*
63.546
50
63.521
0.4656
Yes
73269086
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0212.213013
B0212.213013
13*
19.040
13
19.016
0.0160
Yes
73269086
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0212.213020
B0212.213020
13*
19.040
20
19.016
0.0245
Yes
73269086
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0212.216020
B0212.216020
16*
25.042
20
25.016
0.0456
Yes
73269086
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0212.216025
B0212.216025
16*
25.042
25
25.016
0.0566
Yes
73269086
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0212.220020
B0212.220020
20*
35.042
20
35.018
0.0998
Yes
73269086
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0212.220025
B0212.220025
20*
35.042
25
35.018
0.1255
Yes
73269086
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0212.225020
B0212.225020
25*
35.042
20
35.018
0.0731
Yes
73269086
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0212.225025
B0212.225025
25*
35.042
25
35.018
0.0915
Yes
73269086
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表