目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0313 - Pull handles
Blohm
Stirrup-shaped handles, machine handles, apparatus handles
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/buegelgriffe_maschinen_u_geraetegriffe/k1087.prj},{NB=B0313.12006},{BESTBLOHM=B0313.12006},{A=120},{B=25},{B1=16.0},{D=M6},{H=50},{H1=34},{L=134.0},{T=9},{F1=5200},{F2=2400},{TRAG=1000},{GEW=0.0805},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269025},{EAN=MIN},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,BLOHM},{XA=3.0},{XB=15.0},{XC=30.000},{NDM=6.0},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
A
distance
[mm]
B
width
[mm]
B1
width
[mm]
D
thread
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
L
Length
[mm]
T
depth
[mm]
F1
[N]
F2
[N]
TRAG
load-bearing capacity
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0313.08605
B0313.08605
86
20
12.0
M5
40
28
98.5
10
4000
1500
1000
0.0393
Yes
39269025
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0313.08606
B0313.08606
86
20
12.0
M6
40
28
98.5
9
4000
1500
1000
0.0403
Yes
39269025
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0313.09405
B0313.09405
94
20
12.0
M5
40
28
106.5
10
3300
1600
1000
0.0397
Yes
39269025
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0313.09406
B0313.09406
94
20
12.0
M6
40
28
106.5
9
3300
1600
1000
0.0401
Yes
39269025
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0313.11705
B0313.11705
117
25
16.0
M5
50
34
134.0
10
4400
1800
1000
0.0807
Yes
39269025
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0313.11706
B0313.11706
117
25
16.0
M6
50
34
134.0
9
4400
1800
1000
0.0808
Yes
39269025
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0313.11708
B0313.11708
117
25
16.0
M8
50
34
134.0
14
4400
1800
1000
0.0829
Yes
39269025
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0313.12005
B0313.12005
120
25
16.0
M5
50
34
134.0
10
5200
2400
1000
0.0829
Yes
39269025
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0313.12006
B0313.12006
120
25
16.0
M6
50
34
134.0
9
5200
2400
1000
0.0805
Yes
39269025
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0313.12008
B0313.12008
120
25
16.0
M8
50
34
134.0
14
5200
2400
1000
0.0830
Yes
39269025
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0313.13205
B0313.13205
132
25
16.0
M5
50
34
148.0
10
3700
2600
1000
0.0836
Yes
39269025
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0313.13206
B0313.13206
132
25
16.0
M6
50
34
148.0
9
3700
2600
1000
0.0832
Yes
39269025
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0313.13208
B0313.13208
132
25
16.0
M8
50
34
148.0
14
3700
2600
1000
0.0878
Yes
39269025
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0313.15006
B0313.15006
150
29
18.0
M6
58
40
168.0
15
5900
1900
1000
0.1243
Yes
39269025
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0313.15008
B0313.15008
150
29
18.0
M8
58
40
168.0
14
5900
1900
1000
0.1269
Yes
39269025
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0313.15010
B0313.15010
150
29
18.0
M10
58
40
168.0
14
5900
1900
1000
0.1282
Yes
39269025
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0313.17908
B0313.17908
179
29
18.0
M8
58
40
197.0
14
3800
3200
1000
0.1383
Yes
39269025
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0313.17910
B0313.17910
179
29
18.0
M10
58
40
197.0
14
3800
3200
1000
0.1409
Yes
39269025
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表