目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0056 - Bushes cylindrical
Blohm
Spring plungers, locking bolts, ball locking bolts
Indexing plungers
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/arretierbolzen/03089_9.prj},{NB=B0056.9010},{BESTBLOHM=B0056.9010},{MATERIAL=Stahl},{D=10},{D1=17.0},{L=11.5},{GEW=0.0132},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=MIN},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{XA=1.000},{XB=0.400},{IMPERIAL=MM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Main
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
B0056.9005
B0056.9005
Steel
5
8.0
6.0
0.0014
Yes
84662080
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0056.9006
B0056.9006
Steel
6
10.0
7.0
0.0027
Yes
84662080
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0056.9008
B0056.9008
Steel
8
13.5
9.5
0.0068
Yes
84662080
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0056.9010
B0056.9010
Steel
10
17.0
11.5
0.0132
Yes
84662080
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0056.90005
B0056.90005
Stainless steel
5
8.0
6.0
0.0014
Yes
84662080
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0056.90006
B0056.90006
Stainless steel
6
10.0
7.0
0.0027
Yes
84662080
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0056.90008
B0056.90008
Stainless steel
8
13.5
9.5
0.0067
Yes
84662080
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0056.90010
B0056.90010
Stainless steel
10
17.0
11.5
0.0130
Yes
84662080
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表