目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0014 - Spring plungers with slot and thrust pin, steel
Blohm
Spring plungers, locking bolts, ball locking bolts
Spring plungers
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/federnde_druckstuecke/03020.prj},{NB=B0014.1060},{BESTBLOHM=B0014.106},{POS=0},{MATERIAL=Stahl},{AUSF=leichte Federkraft},{D=M 6},{D1=2.7},{L=14},{H=2.0},{N=1.0},{F1=4},{F2=10},{GEW=0.0016},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=MIN},{FILTER=NORELEM,,BLOHM},{TYP=1},{TYP1=1},{TYP2=2},{NDM=6},{NDM1=0.0000},{TYP3=1},{IMPERIAL=MM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Main
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D
thread
ⁿ/ₐ
D1
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
H
spring travel
[mm]
N
slot
[mm]
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
[N]
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
B0014.04
B0014.04
Steel
Standard spring force
M 4
1.8
9
1.5
0.6
6
20
0.0004
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0014.05
B0014.05
Steel
Standard spring force
M 5
2.4
12
2.0
0.8
6
20
0.0010
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0014.06
B0014.06
Steel
Standard spring force
M 6
2.7
14
2.0
1.0
7
20
0.0018
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0014.08
B0014.08
Steel
Standard spring force
M 8
4.0
16
2.0
1.2
15
30
0.0037
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0014.10
B0014.10
Steel
Standard spring force
M 10
4.5
19
2.5
1.6
20
35
0.0066
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0014.12
B0014.12
Steel
Standard spring force
M 12
6.0
22
3.5
2.0
30
55
0.0112
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0014.16
B0014.16
Steel
Standard spring force
M 16
8.5
24
4.5
2.5
45
100
0.0228
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0014.20
B0014.20
Steel
Standard spring force
M 20
10.0
30
6.5
2.5
60
120
0.0453
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0014.104
B0014.104
Steel
light spring force
M 4
1.8
9
1.5
0.6
3
10
0.0004
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0014.105
B0014.105
Steel
light spring force
M 5
2.4
12
2.0
0.8
3
10
0.0010
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0014.106
B0014.106
Steel
light spring force
M 6
2.7
14
2.0
1.0
4
10
0.0016
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0014.108
B0014.108
Steel
light spring force
M 8
4.0
16
2.0
1.2
7
15
0.0036
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0014.110
B0014.110
Steel
light spring force
M 10
4.5
19
2.5
1.6
9
16
0.0065
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0014.112
B0014.112
Steel
light spring force
M 12
6.0
22
3.5
2.0
14
26
0.0112
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0014.116
B0014.116
Steel
light spring force
M 16
8.5
24
4.5
2.5
22
50
0.0223
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0014.120
B0014.120
Steel
light spring force
M 20
10.0
30
6.5
2.5
30
60
0.0447
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0014.205
B0014.205
Steel
strong spring force
M 5
2.4
12
2.0
0.8
9
25
0.0010
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0014.206
B0014.206
Steel
strong spring force
M 6
2.7
14
2.0
1.0
11
25
0.0018
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0014.208
B0014.208
Steel
strong spring force
M 8
4.0
16
2.0
1.2
22
43
0.0037
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0014.210
B0014.210
Steel
strong spring force
M 10
4.5
19
2.5
1.6
20
54
0.0066
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0014.212
B0014.212
Steel
strong spring force
M 12
6.0
22
3.5
2.0
36
94
0.0115
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0014.216
B0014.216
Steel
strong spring force
M 16
8.5
24
4.5
2.5
60
110
0.0233
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表