您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
QA認證資訊
目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0533 - Cam-action indexing plungers stainless steel
Blohm
Spring plungers, locking bolts, ball locking bolts
Cam-action indexing plungers
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/sperrriegel/03099-10_1_asmtab.prj},{NB=B0533.1091220161},{D=12},{D1=20},{B=21.5},{B1=9.5},{H=12},{L=72.8},{L1=51.6},{F=3.0},{F2=60},{GEW=0.1550},{EAN=MIN},{TYP2=1},{TYP=24},{TYP4=144},{BESTBLOHM=B0533.109122016},{MATERIAL=Edelstahl},{FORM=F},{FARBE=rapsgelb RAL 1021},{AUSF=mit Riegelkappe},{F1=20},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM,},{XPOS='1','entspannte Position','2','gespannte Position'},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{POS=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
FARBE
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
B
height
[mm]
B1
width
[mm]
H
height
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
F
chamfer x 30°
[mm]
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
[N]
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
B0533.1080410
B0533.1080410
Edelstahl
E
-
ohne Riegelkappe
4
10
9.0
3.0
6
38.5
25.0
1.0
8
14
0.0200
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0533.1080510
B0533.1080510
Edelstahl
E
-
ohne Riegelkappe
5
10
9.0
3.0
6
38.5
25.0
1.3
8
14
0.0200
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0533.1080610
B0533.1080610
Edelstahl
E
-
ohne Riegelkappe
6
10
9.0
3.0
6
38.5
25.0
1.8
8
14
0.0210
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0533.1080512
B0533.1080512
Edelstahl
E
-
ohne Riegelkappe
5
12
10.8
3.6
8
47.4
30.0
1.3
8
14
0.0330
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0533.1080612
B0533.1080612
Edelstahl
E
-
ohne Riegelkappe
6
12
10.8
3.6
8
47.4
30.0
1.8
8
14
0.0340
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0533.1080812
B0533.1080812
Edelstahl
E
-
ohne Riegelkappe
8
12
10.8
3.6
8
47.4
30.0
2.3
8
14
0.0350
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0533.1080616
B0533.1080616
Edelstahl
E
-
ohne Riegelkappe
6
16
14.4
4.8
10
61.2
40.0
1.8
15
35
0.0790
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0533.1080816
B0533.1080816
Edelstahl
E
-
ohne Riegelkappe
8
16
14.4
4.8
10
61.2
40.0
2.3
15
35
0.0800
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0533.1081016
B0533.1081016
Edelstahl
E
-
ohne Riegelkappe
10
16
14.4
4.8
10
61.2
40.0
2.8
15
35
0.0820
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0533.1080820
B0533.1080820
Edelstahl
E
-
ohne Riegelkappe
8
20
18.0
6.0
12
71.0
50.0
2.3
20
60
0.1470
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0533.1081020
B0533.1081020
Edelstahl
E
-
ohne Riegelkappe
10
20
18.0
6.0
12
71.0
50.0
2.8
20
60
0.1490
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0533.1081220
B0533.1081220
Edelstahl
E
-
ohne Riegelkappe
12
20
18.0
6.0
12
71.0
50.0
3.0
20
60
0.1550
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0533.1090410
B0533.1090410
Edelstahl
F
schwarzgrau RAL 7021
mit Riegelkappe
4
10
10.9
4.9
6
39.4
26.3
1.0
8
14
0.0200
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0533.1090510
B0533.1090510
Edelstahl
F
schwarzgrau RAL 7021
mit Riegelkappe
5
10
10.9
4.9
6
39.4
26.3
1.3
8
14
0.0200
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0533.1090610
B0533.1090610
Edelstahl
F
schwarzgrau RAL 7021
mit Riegelkappe
6
10
10.9
4.9
6
39.4
26.3
1.8
8
14
0.0210
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0533.1090512
B0533.1090512
Edelstahl
F
schwarzgrau RAL 7021
mit Riegelkappe
5
12
13.0
5.8
8
48.5
31.5
1.3
8
14
0.0330
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0533.1090612
B0533.1090612
Edelstahl
F
schwarzgrau RAL 7021
mit Riegelkappe
6
12
13.0
5.8
8
48.5
31.5
1.8
8
14
0.0340
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0533.1090812
B0533.1090812
Edelstahl
F
schwarzgrau RAL 7021
mit Riegelkappe
8
12
13.0
5.8
8
48.5
31.5
2.3
8
14
0.0350
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0533.1090616
B0533.1090616
Edelstahl
F
schwarzgrau RAL 7021
mit Riegelkappe
6
16
17.7
8.1
10
62.8
42.0
1.8
15
35
0.0790
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0533.1090816
B0533.1090816
Edelstahl
F
schwarzgrau RAL 7021
mit Riegelkappe
8
16
17.7
8.1
10
62.8
42.0
2.3
15
35
0.0800
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0533.1091016
B0533.1091016
Edelstahl
F
schwarzgrau RAL 7021
mit Riegelkappe
10
16
17.7
8.1
10
62.8
42.0
2.8
15
35
0.0820
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0533.1090820
B0533.1090820
Edelstahl
F
schwarzgrau RAL 7021
mit Riegelkappe
8
20
21.5
9.5
12
72.8
51.6
2.3
20
60
0.1470
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0533.1091020
B0533.1091020
Edelstahl
F
schwarzgrau RAL 7021
mit Riegelkappe
10
20
21.5
9.5
12
72.8
51.6
2.8
20
60
0.1490
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0533.1091220
B0533.1091220
Edelstahl
F
schwarzgrau RAL 7021
mit Riegelkappe
12
20
21.5
9.5
12
72.8
51.6
3.0
20
60
0.1550
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0533.10904102
B0533.10904102
Edelstahl
F
reinorange RAL 2004
mit Riegelkappe
4
10
10.9
4.9
6
39.4
26.3
1.0
8
14
0.0200
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表