目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0549 - Rod ends with plain bearing, external thread, steel, DIN ISO 12240-1 maintenance-free
Blohm
Joints
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/gelenke/27627-01.prj},{NB=B0549.400},{BESTBLOHM=B0549.40},{ROT=0.000},{MATERIAL=Vergütungsstahl},{AUSF=Rechtsgewinde},{D=40},{D1=M40x2},{A=150},{B=91},{H=49},{H1=33.00},{K=66.670},{L=90},{L1=45},{L2=195.5},{W=17.000},{TZD=125.0},{TZS=171.00},{GEW=2.5000},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84833080},{EAN=MIN},{ST=2.000},{TYP1=MIN},{XROT=0,[-$W.:$W.]},{NDM=40.0},{XA=38.0},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM,},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
AUSF
Version
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
D1
thread
[mm]
A
distance
[mm]
B
width
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
K
Kugel
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
W
Winkel a
[°]
TZD
Dynamic load rating
[kN]
TZS
Static load rating
[kN]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
B0549.05
B0549.05
steel
Rechtsgewinde
5
M5x0,8
33
18
8
6.00
11.110
19
9
42.0
13.000
5.7
6.00
0.0130
Yes
84833080
B0549.06
B0549.06
steel
Rechtsgewinde
6
M6M6x1,0
36
20
9
6.75
12.700
21
10
46.0
13.000
7.2
7.65
0.0200
Yes
84833080
B0549.08
B0549.08
steel
Rechtsgewinde
8
M8x1,25
42
24
12
9.00
15.875
25
12
54.0
14.000
11.6
12.90
0.0330
Yes
84833080
B0549.10
B0549.10
steel
Rechtsgewinde
10
M10x1,5
48
28
14
10.50
19.050
28
14
62.0
13.000
14.5
18.00
0.0560
Yes
84833080
B0549.12
B0549.12
steel
Rechtsgewinde
12
M12x1,75
54
32
16
12.00
22.225
32
16
70.0
13.000
17.0
24.00
0.0870
Yes
84833080
B0549.16
B0549.16
Tempered steel
Rechtsgewinde
16
M16x2,0
66
42
21
15.00
28.575
37
21
87.0
15.000
28.5
39.00
0.1890
Yes
84833080
B0549.20
B0549.20
Tempered steel
Rechtsgewinde
20
M20x1,5
78
50
25
18.00
34.925
45
25
103.0
14.000
42.5
57.00
0.3480
Yes
84833080
B0549.22
B0549.22
Tempered steel
Rechtsgewinde
22
M22x1,5
84
54
28
20.00
38.100
48
27
111.0
15.000
57.0
68.00
0.4430
Yes
84833080
B0549.25
B0549.25
Tempered steel
Rechtsgewinde
25
M24x2,0
94
60
31
22.00
42.860
55
30
124.0
15.000
68.0
85.00
0.6000
Yes
84833080
B0549.30
B0549.30
Tempered steel
Rechtsgewinde
30
M30x2,0
110
70
37
25.00
50.800
66
35
145.0
17.000
88.0
114.00
1.0300
Yes
84833080
B0549.35
B0549.35
Tempered steel
Rechtsgewinde
35
M36x2
140
81
43
28.00
57.150
85
40
180.5
16.000
106.0
142.00
1.6000
Yes
84833080
B0549.40
B0549.40
Tempered steel
Rechtsgewinde
40
M40x2
150
91
49
33.00
66.670
90
45
195.5
17.000
125.0
171.00
2.5000
Yes
84833080
B0549.051
B0549.051
steel
Linksgewinde
5
M5x0,8
33
18
8
6.00
11.110
19
9
42.0
13.000
5.7
6.00
0.0130
Yes
84833080
B0549.061
B0549.061
steel
Linksgewinde
6
M6M6x1,0
36
20
9
6.75
12.700
21
10
46.0
13.000
7.2
7.65
0.0200
Yes
84833080
B0549.081
B0549.081
steel
Linksgewinde
8
M8x1,25
42
24
12
9.00
15.875
25
12
54.0
14.000
11.6
12.90
0.0330
Yes
84833080
B0549.101
B0549.101
steel
Linksgewinde
10
M10x1,5
48
28
14
10.50
19.050
28
14
62.0
13.000
14.5
18.00
0.0560
Yes
84833080
B0549.121
B0549.121
steel
Linksgewinde
12
M12x1,75
54
32
16
12.00
22.225
32
16
70.0
13.000
17.0
24.00
0.0870
Yes
84833080
B0549.161
B0549.161
Tempered steel
Linksgewinde
16
M16x2,0
66
42
21
15.00
28.575
37
21
87.0
15.000
28.5
39.00
0.1890
Yes
84833080
B0549.201
B0549.201
Tempered steel
Linksgewinde
20
M20x1,5
78
50
25
18.00
34.925
45
25
103.0
14.000
42.5
57.00
0.3480
Yes
84833080
B0549.221
B0549.221
Tempered steel
Linksgewinde
22
M22x1,5
84
54
28
20.00
38.100
48
27
111.0
15.000
57.0
68.00
0.4430
Yes
84833080
B0549.251
B0549.251
Tempered steel
Linksgewinde
25
M24x2,0
94
60
31
22.00
42.860
55
30
124.0
15.000
68.0
85.00
0.6000
Yes
84833080
B0549.301
B0549.301
Tempered steel
Linksgewinde
30
M30x2,0
110
70
37
25.00
50.800
66
35
145.0
17.000
88.0
114.00
1.0300
Yes
84833080
B0549.351
B0549.351
Tempered steel
Linksgewinde
35
M36x2
140
81
43
28.00
57.150
85
40
180.5
16.000
106.0
142.00
1.6000
Yes
84833080
B0549.401
B0549.401
Tempered steel
Linksgewinde
40
M40x2
150
91
49
33.00
66.670
90
45
195.5
17.000
125.0
171.00
2.5000
Yes
84833080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表