目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0274 - Knurled screws
Blohm
Handles, knobs
raendelmutter_raendelschrauben_raendelknoepfe
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/griffe_und_knoepfe/raendelmutter_raendelschrauben_raendelknoepfe/06861.prj},{NB=B0274.5706X25},{BESTBLOHM=B0274.5706X25},{FORM=L},{AUSF=Außengewinde},{D=M 6},{D1=57.4},{H=17},{T=0.0},{L=25},{GEW=0.0303},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=MIN},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,BLOHM},{ZZ=2.000},{NDM=6},{TAB=1.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
AUSF
version
[mm]
D
Internal thread
ⁿ/ₐ
D1
diameter
[mm]
H
height
[mm]
T
depth
[mm]
L
Length
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0274.5705
B0274.5705
K
Internal thread
M 5
57.4
17
12.5
0
0.0214
Yes
74152900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0274.5706
B0274.5706
K
Internal thread
M 6
57.4
17
12.5
0
0.0239
Yes
74152900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0274.5708
B0274.5708
K
Internal thread
M 8
57.4
17
12.5
0
0.0301
Yes
74152900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0274.5710
B0274.5710
K
Internal thread
M 10
57.4
17
12.5
0
0.0276
Yes
74152900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0274.5706X15
B0274.5706X15
L
External thread
M 6
57.4
17
0.0
15
0.0285
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0274.5706X20
B0274.5706X20
L
External thread
M 6
57.4
17
0.0
20
0.0288
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0274.5706X25
B0274.5706X25
L
External thread
M 6
57.4
17
0.0
25
0.0303
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0274.5706X35
B0274.5706X35
L
External thread
M 6
57.4
17
0.0
35
0.0310
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0274.5708X16
B0274.5708X16
L
External thread
M 8
57.4
17
0.0
16
0.0418
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0274.5708X25
B0274.5708X25
L
External thread
M 8
57.4
17
0.0
25
0.0415
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0274.5708X30
B0274.5708X30
L
External thread
M 8
57.4
17
0.0
30
0.0463
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0274.5708X35
B0274.5708X35
L
External thread
M 8
57.4
17
0.0
35
0.0496
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0274.5710X30
B0274.5710X30
L
External thread
M 10
57.4
17
0.0
30
0.0487
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0274.5710X40
B0274.5710X40
L
External thread
M 10
57.4
17
0.0
40
0.0540
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0274.5710X50
B0274.5710X50
L
External thread
M 10
57.4
17
0.0
50
0.0620
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表