目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0131 - Thommy bars with fixed or sliding T-bar, DIN 6305 or DIN 6307
Blohm
Machine devices, jig devices
Screws, nuts and washers
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/maschinen_und_vorrichtungselemente/schrauben_muttern_und_scheiben/06140.prj},{NB=B0131.120_(0)},{BESTBLOHM=B0131.120},{AUSF=fester Knebel},{LX=0},{D1=M 20},{D2=30},{D3=16},{L1=40},{L2=95},{L3=140},{GEW=0.5865},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{EAN=MIN},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=20},{EX=11.20},{FR=0.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D1
threaded hole
[mm]
D3
diameter of toggle
[mm]
L1
depth of threaded hole
[mm]
L2
Length
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
LY
[mm]
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0131.110
B0131.110
fixed T-bar
M 10
8
20
60
0.1268
Yes
73181600
0.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0131.112
B0131.112
fixed T-bar
M 12
10
25
70
0.1930
Yes
73181600
0.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0131.116
B0131.116
fixed T-bar
M 16
12
35
85
0.3227
Yes
73181600
0.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0131.120
B0131.120
fixed T-bar
M 20
16
40
95
0.5865
Yes
73181600
0.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0131.210
B0131.210
sliding T-bar
M 10
8
20
60
0.1118
Yes
73181600
46.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0131.212
B0131.212
sliding T-bar
M 12
10
25
70
0.1798
Yes
73181600
60.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0131.216
B0131.216
sliding T-bar
M 16
13
35
85
0.3280
Yes
73181600
72.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0131.220
B0131.220
sliding T-bar
M 20
16
40
95
0.5826
Yes
73181600
82.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表