目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0127 - Socket head screws with low head DIN 6912
Blohm
Machine devices, jig devices
Screws, nuts and washers
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/maschinen_und_vorrichtungselemente/schrauben_muttern_und_scheiben/07161.prj},{NB=B0127.416X110},{BESTBLOHM=B0127.416X110},{MATERIAL=Stahl},{FARBEG=silber},{OBFG=galvanisch verzinkt},{SS=-},{FESTKL=8.8},{D=M16},{L=110},{LS=62.00},{LG=72.00},{B=38.0},{DK=24.0},{K=10.0},{D1=8.0},{SW=14},{T=5.35},{GEW=0.1825},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{SCHOB=Technischer Hinweis},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=MIN},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,,BLOHM},{XA=11.500},{NDM=16.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Main
ⁿ/ₐ
FARBEG
Main colour
ⁿ/ₐ
OBFG
Surface finish bod
ⁿ/ₐ
SS
Steel code
ⁿ/ₐ
FESTKL
Grade
ⁿ/ₐ
D
Thread
[mm]
L
Length
[mm]
LS
Ls min.
[mm]
LG
Lg max.
[mm]
DK
Diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
D1
Width
[mm]
SW
Width across flats
[mm]
T
Depth
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
SCHOB
Schraubenoberfläche
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0127.04X10
B0127.04X10
Steel
black
bright
-
8.8
M 4
10
1.40
3.50
7.0
2.8
2.0
3
1.48
0.0014
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0127.04X12
B0127.04X12
Steel
black
bright
-
8.8
M 4
12
1.40
3.50
7.0
2.8
2.0
3
1.48
0.0016
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0127.04X16
B0127.04X16
Steel
black
bright
-
8.8
M 4
16
1.40
3.50
7.0
2.8
2.0
3
1.48
0.0018
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0127.04X20
B0127.04X20
Steel
black
bright
-
8.8
M 4
20
2.50
6.00
7.0
2.8
2.0
3
1.48
0.0022
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0127.04X25
B0127.04X25
Steel
black
bright
-
8.8
M 4
25
7.50
11.00
7.0
2.8
2.0
3
1.48
0.0027
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0127.05X10
B0127.05X10
Steel
black
bright
-
8.8
M 5
10
1.80
4.20
8.5
3.5
2.5
4
1.88
0.0024
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0127.05X12
B0127.05X12
Steel
black
bright
-
8.8
M 5
12
1.80
4.20
8.5
3.5
2.5
4
1.88
0.0026
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0127.05X16
B0127.05X16
Steel
black
bright
-
8.8
M 5
16
1.80
4.20
8.5
3.5
2.5
4
1.88
0.0031
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0127.05X20
B0127.05X20
Steel
black
bright
-
8.8
M 5
20
1.80
4.20
8.5
3.5
2.5
4
1.88
0.0036
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0127.05X25
B0127.05X25
Steel
black
bright
-
8.8
M 5
25
5.00
9.00
8.5
3.5
2.5
4
1.88
0.0042
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0127.05X30
B0127.05X30
Steel
black
bright
-
8.8
M 5
30
10.00
14.00
8.5
3.5
2.5
4
1.88
0.0050
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0127.06X10
B0127.06X10
Steel
black
bright
-
8.8
M 6
10
2.50
5.50
10.0
4.0
3.0
5
2.38
0.0034
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0127.06X12
B0127.06X12
Steel
black
bright
-
8.8
M 6
12
2.50
5.50
10.0
4.0
3.0
5
2.38
0.0038
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0127.06X16
B0127.06X16
Steel
black
bright
-
8.8
M 6
16
2.50
5.50
10.0
4.0
3.0
5
2.38
0.0045
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0127.06X20
B0127.06X20
Steel
black
bright
-
8.8
M 6
20
2.50
5.50
10.0
4.0
3.0
5
2.38
0.0052
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0127.06X25
B0127.06X25
Steel
black
bright
-
8.8
M 6
25
2.50
5.50
10.0
4.0
3.0
5
2.38
0.0060
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0127.06X30
B0127.06X30
Steel
black
bright
-
8.8
M 6
30
7.00
12.00
10.0
4.0
3.0
5
2.38
0.0072
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0127.06X35
B0127.06X35
Steel
black
bright
-
8.8
M 6
35
12.00
17.00
10.0
4.0
3.0
5
2.38
0.0082
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0127.06X40
B0127.06X40
Steel
black
bright
-
8.8
M 6
40
17.00
22.00
10.0
4.0
3.0
5
2.38
0.0092
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0127.06X45
B0127.06X45
Steel
black
bright
-
8.8
M 6
45
22.00
27.00
10.0
4.0
3.0
5
2.38
0.0103
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0127.06X50
B0127.06X50
Steel
black
bright
-
8.8
M 6
50
27.00
32.00
10.0
4.0
3.0
5
2.38
0.0116
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0127.06X60
B0127.06X60
Steel
black
bright
-
8.8
M 6
60
37.00
42.00
10.0
4.0
3.0
5
2.38
0.0136
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0127.08X10
B0127.08X10
Steel
black
bright
-
8.8
M 8
10
0.00
6.25
13.0
5.0
4.0
6
2.88
0.0068
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0127.08X12
B0127.08X12
Steel
black
bright
-
8.8
M 8
12
3.20
7.00
13.0
5.0
4.0
6
2.88
0.0074
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0127.08X16
B0127.08X16
Steel
black
bright
-
8.8
M 8
16
3.20
7.00
13.0
5.0
4.0
6
2.88
0.0087
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表