目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0104 - Hexagon nuts with thread lock DIN 980
Blohm
Machine devices, jig devices
Screws, nuts and washers
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/maschinen_und_vorrichtungselemente/schrauben_muttern_und_scheiben/07215.prj},{NB=B0104.312},{BESTBLOHM=B0104.312},{MATERIAL=Stahl},{AUSF=verzinkt},{D=M12},{E=21.10},{H=12},{M=6.60},{SW=19},{FESTKL=10},{GEW=0.0173},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{EAN=MIN},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=12.00},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Materials
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D
thread
ⁿ/ₐ
E
Eckmass
ⁿ/ₐ
H
height
ⁿ/ₐ
M
height
ⁿ/ₐ
SW
width across flats
ⁿ/ₐ
FESTKL
Grade
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0104.204
B0104.204
Steel
Galvanized
M4
7.66
4
2.20
7
8
0.0008
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0104.205
B0104.205
Steel
Galvanized
M5
8.79
5
2.75
8
8
0.0013
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0104.206
B0104.206
Steel
Galvanized
M6
11.05
6
3.30
10
8
0.0025
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0104.208
B0104.208
Steel
Galvanized
M8
14.38
8
4.40
13
8
0.0056
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0104.210
B0104.210
Steel
Galvanized
M10
18.90
10
5.50
17
8
0.0123
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0104.212
B0104.212
Steel
Galvanized
M12
21.10
12
6.60
19
8
0.0175
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0104.214
B0104.214
Steel
Galvanized
M14
23.90
14
7.70
22
8
0.0242
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0104.216
B0104.216
Steel
Galvanized
M16
26.76
16
8.80
24
8
0.0355
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0104.220
B0104.220
Steel
Galvanized
M20
32.95
20
11.00
30
8
0.0651
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0104.224
B0104.224
Steel
Galvanized
M24
39.55
24
13.20
36
8
0.1190
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0104.227
B0104.227
Steel
Galvanized
M27
45.20
27
14.80
41
8
0.1580
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0104.230
B0104.230
Steel
Galvanized
M30
50.85
30
16.50
46
8
0.2221
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0104.308
B0104.308
Steel
Galvanized
M8
14.38
8
4.40
13
10
0.0056
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0104.310
B0104.310
Steel
Galvanized
M10
18.90
10
5.50
17
10
0.0123
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0104.312
B0104.312
Steel
Galvanized
M12
21.10
12
6.60
19
10
0.0173
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0104.314
B0104.314
Steel
Galvanized
M14
23.90
14
7.70
22
10
0.0274
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0104.316
B0104.316
Steel
Galvanized
M16
26.76
16
8.80
24
10
0.0355
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0104.320
B0104.320
Steel
Galvanized
M20
32.95
20
11.00
30
10
0.0634
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0104.324
B0104.324
Steel
Galvanized
M24
35.00
24
13.20
36
10
0.1181
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0104.327
B0104.327
Steel
Galvanized
M27
45.20
27
14.80
41
10
0.1664
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0104.330
B0104.330
Stainless steel
-
M30
50.85
30
16.50
46
10
0.2410
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0104.104
B0104.104
Stainless steel
-
M4
7.66
4
2.20
7
-
0.0007
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0104.105
B0104.105
Stainless steel
-
M5
8.79
5
2.75
8
-
0.0010
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0104.106
B0104.106
Stainless steel
-
M6
11.05
6
3.30
10
-
0.0021
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0104.108
B0104.108
Stainless steel
-
M8
14.38
8
4.40
13
-
0.0046
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表