目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0414 - Riser cylinders
Blohm
Clamping devices
Hook clamps
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/spannelemente/spannhaken/04378.prj},{NB=B0414.12125},{BESTBLOHM=B0414.12125},{D1=M 12},{D2=M 12},{D3=40},{L=125},{L1=155},{L2=35},{SW=36},{ANZM=49.0},{GEW=1.1930},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=MIN},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=12},{ST=1.75},{NDM1=12},{ST1=1.75},{XA=9.40},{TAB=1.000},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
D1
Thread diameter inside
ⁿ/ₐ
D2
Thread diameter outside
ⁿ/ₐ
D3
external diameter
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
L1
Total length
[mm]
L2
Length
[mm]
SW
Width across flats
[mm]
ANZM
tightening torque
[max. Nm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0414.08032
B0414.08032
M 8
M 8
24
32
51
20
22
29.4
0.1075
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0414.08040
B0414.08040
M 8
M 8
24
40
59
20
22
29.4
0.1364
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0414.08050
B0414.08050
M 8
M 8
24
50
69
20
22
29.4
0.1714
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0414.08065
B0414.08065
M 8
M 8
24
65
84
20
22
29.4
0.2246
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0414.12050
B0414.12050
M 12
M 12
40
50
80
35
36
49.0
0.4550
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0414.12065
B0414.12065
M 12
M 12
40
65
95
35
36
49.0
0.6039
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0414.12080
B0414.12080
M 12
M 12
40
80
110
35
36
49.0
0.7501
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0414.12100
B0414.12100
M 12
M 12
40
100
130
35
36
49.0
0.9475
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0414.12125
B0414.12125
M 12
M 12
40
125
155
35
36
49.0
1.1930
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0414.12160
B0414.12160
M 12
M 12
40
160
190
35
36
78.4
1.5380
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0414.12200
B0414.12200
M 12
M 12
40
200
230
35
36
49.0
1.9330
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0414.16050
B0414.16050
M 16
M 16
50
50
80
35
46
78.4
0.7141
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0414.16065
B0414.16065
M 16
M 16
50
65
95
35
46
78.4
0.9403
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0414.16080
B0414.16080
M 16
M 16
50
80
110
35
46
78.4
1.1700
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0414.16100
B0414.16100
M 16
M 16
50
100
130
35
46
78.4
1.4720
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0414.16125
B0414.16125
M 16
M 16
50
125
155
35
46
78.4
1.8600
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0414.16160
B0414.16160
M 16
M 16
60
160
190
35
55
78.4
3.4700
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0414.16200
B0414.16200
M 16
M 16
60
200
230
35
55
78.4
4.3600
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表