您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
B 315 - Edelstahl A4, amerikanische Form
Böllhoff
Muttern
Sonstige Muttern
Flügelmuttern
B 315 - Flügelmuttern
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640943791/640948629/640948724/640948939/640949026.prj},{NB=A48},{ARTIKELNUMMER=A48},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/39/af/b_315_edelstahl_af_a4__pv.png},{ECLASS=23-11-07-10},{D1MAX=14.4},{D1MIN=12.6},{DD=M 8},{EMAX=32.00},{EMIN=28.60},{KLEMMBEREICHEMINEMAX=28,60 – 32,00},{GMAX=3.8},{GMIN=2.8},{HMAX=16.00},{HMIN=13.60},{MMAX=6.0},{MMIN=4.80},{S=9.1},{NORMBEZEICHNUNG=B},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Hand},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=A4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
D1MAX
d1 max.
ⁿ/ₐ
D1MIN
d1 min.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
EMAX
e max.
ⁿ/ₐ
EMIN
e min.
ⁿ/ₐ
KLEMMBEREICHEMINEMAX
Klemmbereich (e min - e max)
ⁿ/ₐ
GMAX
g max.
ⁿ/ₐ
GMIN
g min.
ⁿ/ₐ
HMAX
h max.
ⁿ/ₐ
HMIN
h min.
ⁿ/ₐ
MMAX
m max.
ⁿ/ₐ
MMIN
m min.
ⁿ/ₐ
S
s
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF A414
A414
23-11-07-10
26.4
24.6
M 14
65.75
62.25
62,25 – 65,75
7.5
6.1
32.55
29.05
11.2
10.00
17.5
B
Metrisches Gewinde
Hand
A4
BÖLLHOFF A410
A410
23-11-07-10
16.2
14.4
M 10
38.00
33.60
33,60 – 38,00
4.5
3.5
18.00
16.00
6.9
5.78
11.0
B
Metrisches Gewinde
Hand
A4
BÖLLHOFF A46
A46
23-11-07-10
12.7
11.1
M 6
28.70
25.70
25,70 – 28,70
3.5
2.5
13.70
11.70
5.5
4.30
8.8
B
Metrisches Gewinde
Hand
A4
BÖLLHOFF A48
A48
23-11-07-10
14.4
12.6
M 8
32.00
28.60
28,60 – 32,00
3.8
2.8
16.00
13.60
6.0
4.80
9.1
B
Metrisches Gewinde
Hand
A4
BÖLLHOFF A416
A416
23-11-07-10
26.4
24.6
M 16
65.75
62.25
62,25 – 65,75
7.5
6.1
32.55
29.05
11.2
10.00
17.5
B
Metrisches Gewinde
Hand
A4
BÖLLHOFF A412
A412
23-11-07-10
21.5
19.5
M 12
50.00
45.00
45,00 – 50,00
5.5
4.5
24.00
21.00
8.5
7.30
14.4
B
Metrisches Gewinde
Hand
A4
BÖLLHOFF A45
A45
23-11-07-10
10.3
8.7
M 5
23.50
20.50
20,50 – 23,50
3.1
2.1
11.50
9.50
4.5
3.50
6.2
B
Metrisches Gewinde
Hand
A4
BÖLLHOFF A43
A43
23-11-07-10
8.3
6.7
M 3
20.00
16.50
16,50 – 20,00
2.9
1.9
9.60
7.60
3.6
2.60
4.8
B
Metrisches Gewinde
Hand
A4
BÖLLHOFF A44
A44
23-11-07-10
8.3
6.7
M 4
20.00
16.50
16,50 – 20,00
2.9
1.9
9.60
7.60
3.6
2.60
4.8
B
Metrisches Gewinde
Hand
A4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
WING - Wing nut for manual tightening - ANSI B18-17 or stainless steel DIN3...
HPC
03.08.2023
07200 - Wing nuts DIN 315
norelem
30.05.2024
B 315 - Stainless steel A2, american form
Böllhoff
26.10.2021
BN 644 - Wing nuts cold formed (~UNI 5448 A), stainless steel A2
Bossard Catalog
26.01.2023
N0020040 - SUS Wing Nut (Type-1) (Mitsuboshi)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.10.2017
N0020130 - SUS Wing Nut (H) (Type-2)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.10.2017
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表