目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
9580...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
S.9000 管接头
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_c-truck/9580.prj},{NB=9580 10},{MOD=9580 10},{A=10x1},{A1=10},{F=18},{F1=18},{L=44.0},{M=22.00},{D01=16.300},{D02=13.500},{L01=5.000},{L02=18.000},{D05=16.000},{D07=9.500},{D08=10.100},{LF01=20.700},{LF02=15.200},{DB01=8.000},{DB02=7.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A1
[mm]
F
[mm]
F1
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
9580 6
9580 6
6x1
6
14
14
37.5
18.75
9580 8
9580 8
8x1
8
16
16
41.0
20.50
9580 10/7
9580 10/7
10x1.5
10
18
18
44.0
22.00
9580 10/7,5
9580 10/7,5
10x1.25
10
18
18
44.0
22.00
9580 10
9580 10
10x1
10
18
18
44.0
22.00
9580 12
9580 12
12x1.5
12
20
20
45.5
22.75
9580 12-8
9580 12-8
12x1.5
8
20
16
45.5
22.75
9580 15/11
9580 15/11
15x2
15
24
24
52.0
26.00
9580 15
9580 15
15x1.5
15
24
24
52.0
26.00
9580 16/12
9580 16/12
16x2
16
25
25
58.0
29.00
9580 18
9580 18
18x2
18
27
27
57.0
28.50
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表