目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
7550...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
快插管接头
快插管接头[工程塑料,用于塑料管]
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/raccordi_super_rapidi_compact_in_tecnopolimero/mod_7550.prj},{NB=7550 8},{MOD=7550 8},{A=8},{G=13.9},{M=20.5},{S=4},{T1=13.7},{T2=8.5},{INFO=infotext},{B=8.0},{L=25.0},{L1=9}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MOD
型
[mm]
A
[mm]
G
[mm]
M
[mm]
S
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
7550 4
7550 4
4
9.4
16.5
4
9.2
6.5
7550 6
7550 6
6
11.6
18.5
4
11.4
7.5
7550 8
7550 8
8
13.9
20.5
4
13.7
8.5
7550 10
7550 10
10
16.1
24.0
4
15.8
8.0
7550 12
7550 12
12
20.2
28.0
4
9.0
9.6
7550 16
7550 16
16
27.0
33.5
0
0.0
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表