目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
L…型 1 - 凹形后耳轴
Camozzi
气动执行元件
ISO标准气缸
Cylinders Series 40 ISO 15552 (CIS market only - Commonwealth of Independent States)
附件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/movimento/cilindri_a_norma_e_cilindri_standard/cilindri_serie_40_ru/accessori/ancoraggio_a_cerniera_mod_l_asmtab.prj},{NB=},{IDNR=},{MOD=L-41-125},{PHY=125},{CD=25},{L=30},{FL=50},{XD=275},{MR1=25.0},{E=140.0},{EW=70},{INFO=Infotext},{F=110.000},{B=3.000},{RAD=12.000},{K=13.000},{B1=60.000},{H=8.000},{A=17.500},{BX=0.000},{NDM=12},{LN=40},{LAM=19},{PROFLAM=10.0},{PROF=10.0},{PPATH=ancoraggio_a_cerniera_mod_l_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
PHY
氣缸直徑
[mm]
CD
CD H9
[mm]
L
[mm]
FL
[mm]
XD
±1.6
[mm]
E
[mm]
EW
-0.2/-0.6
[mm]
L-41-50
50
12
16
27
170
64.0
32
L-41-63
63
16
21
32
190
74.0
40
L-41-80
80
16
22
36
210
94.0
50
L-41-100
100
20
27
41
230
114.0
60
L-41-125
125
25
30
50
275
140.0
70
L-41-160
160
30
35
55
315
180.0
90
L-41-200
200
30
35
60
335
220.0
90
L-41-250
250
40
45
70
375
270.0
110
L-41-320
320
45
50
80
420
350.0
110
L-41-400
400
80
85
140
520
230.0
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表