目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
M8和M12连接器盖帽
Camozzi
阀岛 多系列模块
3系列阀岛
附件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/sistemi_seriali_multip/isole_di_valvole_serie_3/accessori/tappo_copri_connettori_m8_m12.prj},{NB=CS-DFTP},{MOD=CS-DFTP},{A=10.000},{B=11.000},{C=8.000},{CONNESSIONE=M8},{INFO=Infotext}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
MOD
填?
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
CONNESSIONE
连接
[mm]
CS-DFTP
CS-DFTP
10.000
11.000
M8
CS-LFTP
CS-LFTP
13.500
13.000
M12
CS-LMTP
CS-LMTP
16.000
12.300
M12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表