目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
隔离三通阀材料 - MX系列
Camozzi
气源处理装置
系列可锁隔离三通阀
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/trattamento/valvole_intercettazione/valvola_d_intercettazione_serie_mx.prj},{NB=MX2-3/8-V01},{SERIE=MX},{TAGLIA=2},{ATTACCHI=3/8},{VALVOLA32VIE=V},{TIPOCOSTRUZIONE=01},{DIREZFLUS=},{B=G 1/2},{A2=20.955},{B1=26.5},{B2=25.0},{B3=20.5},{C=70.0},{C1=29.00},{D=27},{G=34.5},{I=68},{I1=67.7},{N1=0.0},{O=13.0},{R=88.0},{S=63.5},{SW=27},{T=37.5},{PESO=0.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
SERIE
系列
ⁿ/ₐ
TAGLIA
尺寸
ⁿ/ₐ
VALVOLA32VIE
隔离三通阀
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
I
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
SW
[mm]
T
[mm]
X
ⁿ/ₐ
Y
Y(驾驶)
ⁿ/ₐ
PESO
质量
[kg]
MX2-3/8-V01
MX
2
V
G3/8
G 1/2
70.0
26
34.5
68
9
8
152.0
13.0
51.0
31
88.0
63.5
27
37.5
-
-
0.5
MX3-3/4-V01
MX
3
V
G3/4
G 3/4
89.5
32
48.0
76
8
14.5
205.5
37.0
66.5
40
102.0
94.5
34
44.5
-
-
0.9
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表