目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
扁平(橢圓)吸盤 - VTOF系列
Camozzi
电气驱动元件
真空吸盘
VTOF 系列扁平吸盘(椭圆形)
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/vuoto/ventose/ventosa_piatta_ovale_serie_vtof/ventosa_piatta_ovale_serie_vtof_asmtab.prj},{NB=VTOF-0180-060N-M5M},{SERIE=VTOF-0180-060},{MATERIALI=N},{FILETTATURA=M5},{FILETTO=M},{INFO=Testo di informazioni},{B=6.0},{D=8.500},{DN=2.0},{L=18},{SW1=8},{Z=0.8},{VENTOSA=VTOF-0180-060*},{D1=6.500},{D2=5.000},{D4=5.000},{L1=6.000},{L2=8.000},{L3=12.000},{L6=1.000},{L4=3.200},{L7=2.000},{L5=0.3},{L8=5.500},{NIPPLO1=NPV-C-M5-M},{NIPPLO2=NPV-C-M5-F},{G2=M5M},{G3=M5F},{H1=17},{H2=22},{LG1X1=5},{LG1X2=5.5},{L9=0.000},{PPATH=ventosa_piatta_ovale_serie_vtof_asmsbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
SERIE
系列
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
G1
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
LG1
[mm]
SW1
[mm]
Z
[mm]
VENTOSA
吸盤
ⁿ/ₐ
NIPPLO
连接奶嘴
ⁿ/ₐ
VTOF-0040-020N-M3M
VTOF-0040-020
1.0
M3M
8
4
3.0
5
0.5
VTOF-0040-020*
NPS-B-M3-M
VTOF-0070-035N-M3M
VTOF-0070-035
1.0
M3M
8
7
3.0
5
0.8
VTOF-0070-035*
NPV-A-M3-M
VTOF-0150-050N-M5M
VTOF-0150-050
2.0
M5M
17
15
5.0
8
0.7
VTOF-0150-050*
NPV-C-M5-M
VTOF-0180-060N-M5M
VTOF-0180-060
2.0
M5M
17
18
5.0
8
0.8
VTOF-0180-060*
NPV-C-M5-M
VTOF-0300-100N-1/8M
VTOF-0300-100
3.5
G1/8M
17
30
8.0
14
1.5
VTOF-0300-100*
NPV-P-1/8-M
VTOF-0450-150N-1/4M
VTOF-0450-150
3.5
G1/4M
26
45
10.0
17
2.0
VTOF-0450-150*
NPV-Q-1/4-M
VTOF-0600-200N-1/4M
VTOF-0600-200
3.5
G1/4M
26
60
10.0
17
2.5
VTOF-0600-200*
NPV-Q-1/4-M
VTOF-0750-250N-1/4M
VTOF-0750-250
3.5
G1/4M
26
75
10.0
17
2.8
VTOF-0750-250*
NPV-Q-1/4-M
VTOF-0900-300N-1/4M
VTOF-0900-300
3.5
G1/4M
26
90
10.0
17
3.5
VTOF-0900-300*
NPV-Q-1/4-M
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表