目錄: 長拓流體科技
Created: 14.07.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
長拓流體科技
AG-W - 高強度氣缸
長拓流體科技
氣壓缸
標準氣缸
AG-高強度氣缸
Powered by
CAD模型選擇
{chanto/pneumatic_cylinder_air_cylinders/standard_air_cylinders/ag/ag_w_asmtab.prj},{NB=AGMW32x25NilNil(0-Nil)},{SERIES=AG},{CUSHION=M},{RODTYPE=W:Double rod},{BORE=32},{STROKE=25},{MT1=Nil},{MT2=Nil},{MT3=Nil},{SENSOR=},{SENSORNUM=},{POS=0},{A=22},{B1=17},{C=20},{D=12},{E=18},{F=2},{GA=12},{H=40},{H1=8},{I=38},{J=M5X0.8X8dp},{K=6},{KA=10},{LA=18.5},{MM=M10X1.25},{NA=35.5},{S=74},{TA=11},{TC=M8X1.0},{ZZ=154},{WA=13.5},{WANGLE=30},{PPATH=assemblies/ag_w_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
RODTYPE
軸類型
ⁿ/ₐ
BORE
缸徑
[mm]
A
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
GA
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
KA
[mm]
LA
[mm]
MM
[mm]
NA
[mm]
S
[mm]
TA
[mm]
TC
[mm]
ZZ
[mm]
WA
[mm]
WANGLE
[mm]
AGMW20x25NilNil
AG
W:雙軸型
20
20
14
14
8
12
2
12
35
6.5
26
M4X0.7X7dp
6
7
20
M8X1.25
24
74
11
M5X0.8
144
15
20
AGMW25x25NilNil
AG
W:雙軸型
25
22
17
16.5
10
14
2
12
40
8
31
M5X0.8X7.5dp
6
9
20
M10X1.25
29
72
11
M6X0.75
152
14
25
AGMW32x25NilNil
AG
W:雙軸型
32
22
17
20
12
18
2
12
40
8
38
M5X0.8X8dp
6
10
18.5
M10X1.25
35.5
74
11
M8X1.0
154
13.5
30
AGMW40x25NilNil
AG
W:雙軸型
40
30
22
26
16
25
2
13
50
8
47
M6X1.0X12dp
6
14
20
M14X1.5
44
78
12
M10X1.25
178
15
20
AGMW50x25NilNil
AG
W:雙軸型
50
35
26
32
20
30
2
14
58
10
58
M8X1.25X16dp
7
18
26
M18X1.5
55
90
13
M12X1.25
206
19.5
20
AGMW63x25NilNil
AG
W:雙軸型
63
35
26
38
20
32
2
14
59
10
72
M10X1.5X16dp
7
18
26
M18X1.5
69
90
13
M14X1.5
208
18
20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表