目錄: CHELIC
Created: 24.03.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CHELIC
ND后法兰 - 多固型气缸
CHELIC
空压气缸
多固型气缸
ND 多固型气缸
Powered by
CAD模型選擇
{chelic/cylinder/multimount_cylinder/nd_series/nd_back_flange.prj},{NB=Backfliangend20},{BORE=20},{A=64},{B=52},{C=13.4},{D=26.4},{E=ø5.5 Thru hole},{F=ø5.5 Thru hole ,Hole ø9 x 8 dp},{G=7},{H=3.7},{I=14},{J=27.5},{K=16},{L=8},{M=40},{N=30},{EM=5.500},{F1=9.000},{F2=8.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
BORE
缸径
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
Backfliangend16
16
52
42
11.4
22.4
ø4.5 通孔
ø4.5 通孔,柱孔 ø8 x 6.5 深
6
4.0
12
25.0
14
6
32
25
Backfliangend20
20
64
52
13.4
26.4
ø5.5 通孔
ø5.5 通孔,柱孔 ø9 x 8 深
7
3.7
14
27.5
16
8
40
30
Backfliangend25
25
74
62
16.2
32.0
ø5.5 通孔
ø5.5 通孔,柱孔 ø9.5 x 8.5 深
7
4.0
14
29.5
20
10
50
38
Backfliangend32
32
90
76
20.2
40.0
ø6.5 通孔
ø6.5 通孔,柱孔ø11 x11 深
8
3.5
16
32.0
24
12
62
48
Backfliangend40
40
98
84
24.2
48.0
ø6.5 通孔
ø6.5通孔,柱孔 ø11 x 12 深
8
3.5
16
34.5
32
16
70
55
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
NQ,NQI,NQO - 多固型气缸
CHELIC
11.08.2023
ND前法兰 - 多固型气缸
CHELIC
10.07.2020
NQT,NQDK - 多固型气缸
CHELIC
11.08.2023
PBF-20 - 直立配管
CHELIC
24.07.2020
JD - 治具气缸
CHELIC
07.04.2021
EV - 真空发生器
CHELIC
24.07.2020
ND - 多固型气缸
CHELIC
24.07.2020
STB(C,D) - 阻挡气缸
CHELIC
01.08.2023
PRE 系列 - 机械接合式无杆气缸
CHELIC
17.07.2020
SDA - 不锈钢气缸
CHELIC
14.11.2023
SBA - 笔型不锈钢气缸
CHELIC
14.11.2023
HDS/HRS - Y 型机械夹
CHELIC
24.07.2020
NU - 多固型气缸
CHELIC
14.11.2023
NB - Cartidge cylinder
CHELIC
24.07.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表