目錄: CHELIC
Created: 24.03.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CHELIC
鱼眼接头 - DMB2 标准气缸
CHELIC
空压气缸
标准/紧凑型气缸
DMB2 标准型气缸
Powered by
CAD模型選擇
{chelic/cylinder/standard_c/dmb_serie/dmb_rod_eye_clevis.prj},{NB=GB-M14x1.5},{IDNR=},{MODEL=GB-M14x1.5},{BORE=40},{B=13.5},{C=19},{D=14},{E=34},{F=57},{G=74},{J=24},{KK=M14x1.5},{SW=21},{NDM=14},{P1=1.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
BORE
气缸内径
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
J
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
SW
[mm]
GB-M10x1.25
GB-M10x1.25
32
10.5
14
10
26
43
56
21
M10x1.25
17
GB-M14x1.5
GB-M14x1.5
40
13.5
19
14
34
57
74
24
M14x1.5
21
GB-M18x1.5
GB-M18x1.5
50,63
17.0
23
18
42
71
92
36
M18x1.5
27
GB-M22x1.5
GB-M22x1.5
80
20.0
28
22
50
84
109
43
M22x1.5
32
GB-M26x1.5
GB-M26x1.5
100
22.0
31
25
60
94
124
36
M26x1.5
42
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表