目錄: CHELIC
Created: 24.03.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CHELIC
FB 尾端固定型 - DN 标准气缸
CHELIC
空压气缸
标准/紧凑型气缸
DN 标准型气缸
Powered by
CAD模型選擇
{chelic/cylinder/standard_c/dn_serie/dn_fa_end_flange_mt.prj},{NB=DN-63-FB},{BORE=63},{E=120},{FB=9},{MF=12},{R=100},{TF=50},{UF=75},{W=25},{ZF=170},{D=56.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
BORE
气缸内径
ⁿ/ₐ
E
[mm]
FB
[mm]
MF
[mm]
R
[mm]
TF
[mm]
UF
[mm]
W
[mm]
ZF
[mm]
DN-32-FB
DN-32-FB
32
79
7
10
64
32
50
16
130
DN-40-FB
DN-40-FB
40
90
9
10
72
36
55
20
145
DN-50-FB
DN-50-FB
50
110
9
12
90
45
65
25
155
DN-63-FB
DN-63-FB
63
120
9
12
100
50
75
25
170
DN-80-FB
DN-80-FB
80
153
12
16
126
63
95
30
190
DN-100-FB
DN-100-FB
100
178
14
16
150
75
115
35
205
DN-125-FB
DN-125-FB
125
210
16
20
180
90
140
40
240
DN-160-FB
DN-160-FB
160
280
18
20
230
115
180
60
280
DN-200-FB
DN-200-FB
200
320
22
25
270
135
220
70
300
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表