目錄: CHELIC
Created: 24.03.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CHELIC
CA 单耳固定型 - Du 标准气缸
CHELIC
空压气缸
标准/紧凑型气缸
DU 标准型气缸
Powered by
CAD模型選擇
{chelic/cylinder/standard_c/du_serie/du_ca.prj},{NB=DU-80-CA},{BORE=80},{CD=16},{D=70},{E=94},{EW=32},{EY=64},{L=40},{T=14},{W=17},{BE=45.000},{J=5.000},{DT1=11.000},{DT2=0.000},{LT=0.000},{T1=15.000},{L1=55.110},{L2=38.680},{A1=40.000},{A2=5.000},{R1=11.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
BORE
气缸内径
ⁿ/ₐ
CD
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
EW
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
W
[mm]
DU-40-CA
DU-40-CA
40
12
37
52
20
28
10
12
DU-50-CA
DU-50-CA
50
12
47
65
20
28
10
14
DU-63-CA
DU-63-CA
63
16
56
75
20
32
10
17
DU-80-CA
DU-80-CA
80
16
70
94
32
40
14
17
DU-100-CA
DU-100-CA
100
20
85
113
32
44
14
21
DU-125-CA
DU-125-CA
125
25
110
140
70
50
20
25
DU-160-CA
DU-160-CA
160
30
140
180
90
55
20
30
DU-200-CA
DU-200-CA
200
30
175
220
90
60
23
30
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表