目錄: CHELIC
Created: 24.03.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CHELIC
FA/FB 法兰固定型 - JE 紧凑型气缸
CHELIC
空压气缸
标准/紧凑型气缸
JE 紧凑型型气缸
Powered by
CAD模型選擇
{chelic/cylinder/standard_c/je_series/je_fa_fb_flange.prj},{NB=JE-32-FA/FB},{MODEL=JE},{BORE=32},{E=79},{UF=50},{R=64},{TF=32},{TFX=32},{FB=7.0},{MF=10},{W=6},{ZF=44},{BEX=14.000},{EX=32.500},{D1X=6.600},{D2X=11.000},{TX=6.800},{VERS=2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
MODEL
机种式样
ⁿ/ₐ
BORE
气缸内径
[mm]
E
[mm]
UF
[mm]
R
[mm]
TF
[mm]
FB
[mm]
MF
[mm]
W
[mm]
ZF
[mm]
JE-12-FA/FB
JE
12
50
28
40
-
5.5
8
5
35
JE-16-FA/FB
JE
16
55
29
43
-
5.5
8
5
35
JE-20-FA/FB
JE
20
70
36
55
-
6.5
8
6
37
JE-25-FA/FB
JE
25
76
40
60
-
6.5
8
6
39
JE-32-FA/FB
JE
32
79
50
64
32
7.0
10
6
44
JE-40-FA/FB
JE
40
90
55
72
36
9.0
10
6
45
JE-50-FA/FB
JE
50
110
65
90
45
9.0
12
8
45
JE-63-FA/FB
JE
63
120
75
100
50
9.0
12
8
49
JE-80-FA/FB
JE
80
153
95
126
63
12.0
16
9
54
JE-100-FA/FB
JE
100
178
115
150
75
14.0
16
9
67
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表