目錄: CHELIC
Created: 24.03.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CHELIC
EFB22-750W - 皮带驱动
CHELIC
电动执行器
无尘皮带滑台
EFB22
Powered by
CAD模型選擇
{chelic/electric_actuator/clean_room_belt_actuator/efb22/efb22_750_asmtab.prj},{NB=EFB22-L40-50-L-M75-C3(0)},{MODEL=EFB22},{BT=Clean belt},{LEAD=40},{S=50},{POS=0},{MP=L},{MB=M75},{HS=C},{LS=3},{NOTE=Motor length will be varied upon motor brand, please refer to the catalogue for detailed specification.},{PPATH=assemblies/efb22_750_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
机种
ⁿ/ₐ
BT
皮带型式
ⁿ/ₐ
LEAD
导程
[mm]
NOTE
马达尺寸注释
ⁿ/ₐ
L
前固定座至端盖长度(实际滑台总长,需另加基本长,请参阅尺寸图)
[mm]
EFB22-L40-50-L-M75-C3
EFB22
无尘皮带
40
马达长度会依各品牌而异,请依型录尺寸为主
593
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表