GB 28-88 - 六角头螺杆带孔螺栓 A和B级
Chinese Manufacturers
邦信紧固件
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/bangxin/gb28-88.prj},{NB=Bolts GB 28 M20x85},{IDNR=},{D=20.000},{D1=4.300},{D1MAX=4.300},{D1MIN=4},{L=85.000},{LH=75.000},{DS=21.000},{L2=4.000},{DP=15.000},{L3=53.000},{S=30.000},{K=11.000},{R=0.800},{P=2.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
D
螺纹规格
[mm]
D1
[mm]
D1MAX
[mm]
D1MIN
[mm]
L
公称值
[mm]
LH
[mm]
DS
[mm]
L2
[mm]
DP
[mm]
L3
[mm]
S
[mm]
K
[mm]
R
[mm]
P
[mm]
螺栓 GB 28 M6X25
6.000
1.850
1.850
1.6
25.000
20.500
7.000
1.500
4.000
13.000
10.000
4.000
0.250
0.750
螺栓 GB 28 M6X28
6.000
1.850
1.850
1.6
28.000
23.500
7.000
1.500
4.000
16.000
10.000
4.000
0.250
0.750
螺栓 GB 28 M6X30
6.000
1.850
1.850
1.6
30.000
25.500
7.000
1.500
4.000
18.000
10.000
4.000
0.250
0.750
螺栓 GB 28 M6X32
6.000
1.850
1.850
1.6
32.000
27.500
7.000
1.500
4.000
20.000
10.000
4.000
0.250
0.750
螺栓 GB 28 M6X35
6.000
1.850
1.850
1.6
35.000
30.500
7.000
1.500
4.000
23.000
10.000
4.000
0.250
0.750
螺栓 GB 28 M6X38
6.000
1.850
1.850
1.6
38.000
33.500
7.000
1.500
4.000
26.000
10.000
4.000
0.250
0.750
螺栓 GB 28 M6X40
6.000
1.850
1.850
1.6
40.000
35.500
7.000
1.500
4.000
28.000
10.000
4.000
0.250
0.750
螺栓 GB 28 M6X45
6.000
1.850
1.850
1.6
45.000
40.500
7.000
1.500
4.000
33.000
10.000
4.000
0.250
0.750
螺栓 GB 28 M6X50
6.000
1.850
1.850
1.6
50.000
45.500
7.000
1.500
4.000
38.000
10.000
4.000
0.250
0.750
螺栓 GB 28 M6X55
6.000
1.850
1.850
1.6
55.000
50.500
7.000
1.500
4.000
43.000
10.000
4.000
0.250
0.750
螺栓 GB 28 M6X60
6.000
1.850
1.850
1.6
60.000
55.500
7.000
1.500
4.000
48.000
10.000
4.000
0.250
0.750
螺栓 GB 28 M6X65
6.000
1.850
1.850
1.6
65.000
60.500
7.000
1.500
4.000
53.000
10.000
4.000
0.250
0.750
螺栓 GB 28 M8X25
8.000
2.250
2.250
2
25.000
19.500
9.000
1.500
5.500
10.000
13.000
5.000
0.400
1.000
螺栓 GB 28 M8X28
8.000
2.250
2.250
2
28.000
22.500
9.000
1.500
5.500
13.000
13.000
5.000
0.400
1.000
螺栓 GB 28 M8X30
8.000
2.250
2.250
2
30.000
24.500
9.000
1.500
5.500
15.000
13.000
5.000
0.400
1.000
螺栓 GB 28 M8X32
8.000
2.250
2.250
2
32.000
26.500
9.000
1.500
5.500
17.000
13.000
5.000
0.400
1.000
螺栓 GB 28 M8X35
8.000
2.250
2.250
2
35.000
29.500
9.000
1.500
5.500
20.000
13.000
5.000
0.400
1.000
螺栓 GB 28 M8X38
8.000
2.250
2.250
2
38.000
32.500
9.000
1.500
5.500
23.000
13.000
5.000
0.400
1.000
螺栓 GB 28 M8X40
8.000
2.250
2.250
2
40.000
34.500
9.000
1.500
5.500
25.000
13.000
5.000
0.400
1.000
螺栓 GB 28 M8X45
8.000
2.250
2.250
2
45.000
39.500
9.000
1.500
5.500
30.000
13.000
5.000
0.400
1.000
螺栓 GB 28 M8X50
8.000
2.250
2.250
2
50.000
44.500
9.000
1.500
5.500
35.000
13.000
5.000
0.400
1.000
螺栓 GB 28 M8X55
8.000
2.250
2.250
2
55.000
49.500
9.000
1.500
5.500
40.000
13.000
5.000
0.400
1.000
螺栓 GB 28 M8X60
8.000
2.250
2.250
2
60.000
54.500
9.000
1.500
5.500
45.000
13.000
5.000
0.400
1.000
螺栓 GB 28 M8X65
8.000
2.250
2.250
2
65.000
59.500
9.000
1.500
5.500
50.000
13.000
5.000
0.400
1.000
螺栓 GB 28 M8X70
8.000
2.250
2.250
2
70.000
64.500
9.000
1.500
5.500
55.000
13.000
5.000
0.400
1.000
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表