GB/T 9113.1-2000 PN100 RF - 平面、突面整体钢制管法兰
Chinese Manufacturers
东升法兰
gb9113.1-2000
pn10.0mpa
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/dongsheng/gb9113.1-2000/pn10.0mpa/gb9113.1-2000pn10.0mparf.prj},{NB=GB/T9113.1 65PN10.0MPa(RF)},{IDNR=},{DN=65},{DD=220},{K=170},{L=26},{N=8},{M=M24},{D=118},{F=2},{C=30},{NN=113},{R=5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
DD
D
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
M
螺纹规格
ⁿ/ₐ
D
[mm]
F
[mm]
C
[mm]
NN
N
[mm]
R
[mm]
GB/T9113.1 10PN10.0MPa(RF...
10
100
70
14
4
M12
41
2
20
40
4
GB/T9113.1 15PN10.0MPa(RF...
15
105
75
14
4
M12
46
2
20
45
4
GB/T9113.1 20PN10.0MPa(RF...
20
130
90
18
4
M16
56
2
20
50
4
GB/T9113.1 25PN10.0MPa(RF...
25
140
100
18
4
M16
65
2
24
61
4
GB/T9113.1 32PN10.0MPa(RF...
32
155
110
22
4
M20
76
2
24
68
4
GB/T9113.1 40PN10.0MPa(RF...
40
170
125
22
4
M20
84
2
26
82
4
GB/T9113.1 50PN10.0MPa(RF...
50
195
145
26
4
M24
99
2
28
96
4
GB/T9113.1 65PN10.0MPa(RF...
65
220
170
26
8
M24
118
2
30
113
5
GB/T9113.1 80PN10.0MPa(RF...
80
230
180
26
8
M24
132
2
32
128
5
GB/T9113.1 100PN10.0MPa(R...
100
265
210
30
8
M27
156
2
36
150
5
GB/T9113.1 125PN10.0MPa(R...
125
315
250
33
8
M30
184
2
40
185
6
GB/T9113.1 150PN10.0MPa(R...
150
355
290
33
12
M30
211
2
44
216
6
GB/T9113.1 200PN10.0MPa(R...
200
430
360
36
12
M33
284
2
52
278
8
GB/T9113.1 250PN10.0MPa(R...
250
505
430
39
12
M36
345
2
60
340
8
GB/T9113.1 300PN10.0MPa(R...
300
585
500
42
16
M39
409
2
68
402
10
GB/T9113.1 350PN10.0MPa(R...
350
655
560
48
16
M45
465
2
74
460
10
GB/T9113.1 400PN10.0MPa(R...
400
715
620
48
16
M45
535
2
82
518
12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表