GB/T 9115.1-2000 PN20 FF - 平面、突面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
亨通法兰
gb9115.1-2000
pn2.0mpa
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/hetong/gb9115.1-2000/pn2.0mpa/gb9115.1-2000pn2.0mpaff.prj},{NB=Flanges DN100-PN20 FF GB/T 9115.1-2000},{IDNR=},{DN=100},{A=114.3},{DD=230},{K=190.5},{L=18.0},{N=8},{M=M16},{D=157.5},{F=2},{C=24.0},{H=76},{NN=135},{R=0},{B=102.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
公称通径
[mm]
A
钢管外径,系列I
[mm]
DD
法兰外径DD
[mm]
K
螺栓孔中心圆直径
[mm]
L
螺栓孔径
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
螺纹规格
ⁿ/ₐ
D
密封面
[mm]
F
密封面
[mm]
C
法兰厚度
[mm]
H
法兰高度
[mm]
NN
法兰颈部直径,系列I
ⁿ/ₐ
R
法兰颈部直径
[mm]
B
法兰内径,当DN﹥300时,由用户规定
[mm]
法兰 DN.15-PN20 FF GB/T 911...
15
21.3
90
60.5
16.0
4
M14
35.0
2
11.5
48
30
0
16.0
法兰 DN.20-PN20 FF GB/T 911...
20
26.9
100
70.0
16.0
4
M14
43.0
2
13.0
52
38
0
21.0
法兰 DN.25-PN20 FF GB/T 911...
25
33.7
110
79.5
16.0
4
M14
51.0
2
14.5
56
49
0
26.5
法兰 DN.32-PN20 FF GB/T 911...
32
42.4
120
89.0
16.0
4
M14
63.5
2
16.0
57
59
0
35.0
法兰 DN.40-PN20 FF GB/T 911...
40
48.3
130
98.5
16.0
4
M14
73.0
2
17.5
62
65
0
41.0
法兰 DN.50-PN20 FF GB/T 911...
50
60.3
150
120.5
18.0
4
M16
92.0
2
19.5
64
78
0
52.5
法兰 DN.65-PN20 FF GB/T 911...
65
73.0
180
139.5
18.0
4
M16
105.0
2
22.5
70
90
0
62.5
法兰 DN.80-PN20 FF GB/T 911...
80
88.9
190
152.5
18.0
4
M16
127.0
2
24.0
70
108
0
78.0
法兰 DN.100-PN20 FF GB/T 91...
100
114.3
230
190.5
18.0
8
M16
157.5
2
24.0
76
135
0
102.5
法兰 DN.125-PN20 FF GB/T 91...
125
141.3
255
216.0
22.0
8
M20
186.0
2
24.0
89
164
0
128.0
法兰 DN.150-PN20 FF GB/T 91...
150
168.3
280
241.5
22.0
8
M20
216.0
2
25.5
89
192
0
154.0
法兰 DN.200-PN20 FF GB/T 91...
200
219.1
345
298.5
22.0
8
M20
270.0
2
29.0
102
246
0
202.5
法兰 DN.250-PN20 FF GB/T 91...
250
273.0
405
362.0
26.0
12
M24
324.0
2
30.5
102
305
0
254.5
法兰 DN.300-PN20 FF GB/T 91...
300
323.9
485
432.0
26.0
12
M24
381.0
2
32.0
114
365
10
305.0
法兰 DN.350-PN20 FF GB/T 91...
350
355.6
535
476.0
29.5
12
M27
413.0
2
35.0
127
400
10
350.5
法兰 DN.400-PN20 FF GB/T 91...
400
406.4
600
540.0
29.5
16
M27
470.0
2
37.0
127
457
10
401.0
法兰 DN.450-PN20 FF GB/T 91...
450
457.0
635
578.0
32.5
16
M30
533.5
2
40.0
140
505
10
451.5
法兰 DN.500-PN20 FF GB/T 91...
500
508.0
700
635.0
32.5
20
M30
584.5
2
43.0
145
559
10
503.0
法兰 DN.600-PN20 FF GB/T 91...
600
610.0
815
749.5
35.5
20
M33
692.5
2
48.0
152
664
10
604.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表