GB/T 9115.1-2000 PN260 RF - 平面、突面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
亨通法兰
gb9115.1-2000
pn26.0mpa
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/hetong/gb9115.1-2000/pn26.0mpa/gb9115.1-2000pn26.0mparf.prj},{NB=Flanges DN100-PN260 RF GB/T 9115.1-2000},{IDNR=},{DN=100},{A=114.3},{DD=310},{K=241.5},{L=35.5},{N=8},{M=M33},{D=157.5},{F=7},{C=54.0},{H=124},{NN=162},{B=100}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
公称通径
[mm]
A
钢管外径
[mm]
DD
法兰外径DD
[mm]
K
螺栓孔中心圆直径
[mm]
L
螺栓孔径
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
螺纹规格
ⁿ/ₐ
D
密封面
[mm]
F
密封面
[mm]
C
法兰厚度
[mm]
H
法兰高度
[mm]
NN
法兰颈部直径
ⁿ/ₐ
B
法兰内径,由用户规定
[mm]
法兰 DN.15-PN260 RF GB/T 91...
15
21.3
120
82.5
22.0
4
M20
35.0
7
22.5
60
38
15
法兰 DN.20-PN260 RF GB/T 91...
20
26.9
130
89.0
22.0
4
M20
43.0
7
25.5
70
44
20
法兰 DN.25-PN260 RF GB/T 91...
25
33.7
150
101.5
26.0
4
M24
51.0
7
29.0
73
52
25
法兰 DN.32-PN260 RF GB/T 91...
32
42.4
160
111.0
26.0
4
M24
63.5
7
29.0
73
64
32
法兰 DN.40-PN260 RF GB/T 91...
40
48.3
180
124.0
29.5
4
M27
73.0
7
32.0
83
70
40
法兰 DN.50-PN260 RF GB/T 91...
50
60.3
215
165.0
26.0
8
M24
92.0
7
38.5
102
105
50
法兰 DN.65-PN260 RF GB/T 91...
65
73.0
245
190.5
29.5
8
M27
105.0
7
41.5
105
124
65
法兰 DN.80-PN260 RF GB/T 91...
80
88.9
265
203.0
32.5
8
M30
127.0
7
48.0
117
133
80
法兰 DN.100-PN260 RF GB/T 9...
100
114.3
310
241.5
35.5
8
M33
157.5
7
54.0
124
162
100
法兰 DN.125-PN260 RF GB/T 9...
125
141.3
375
292.0
42.0
8
M39
186.0
7
73.5
155
197
125
法兰 DN.150-PN260 RF GB/T 9...
150
168.3
395
317.5
39.0
12
M36
216.0
7
83.0
171
229
150
法兰 DN.200-PN260 RF GB/T 9...
200
219.1
485
393.5
45.0
12
M42
270.0
7
92.0
213
292
200
法兰 DN.250-PN260 RF GB/T 9...
250
273.0
585
482.5
51.0
12
M48
324.0
7
108.0
254
368
250
法兰 DN.300-PN260 RF GB/T 9...
300
323.9
675
571.5
55.0
16
M52
381.0
7
124.0
283
451
300
法兰 DN.350-PN260 RF GB/T 9...
350
355.6
750
635.0
60.0
16
M56
413.0
7
133.5
298
495
350
法兰 DN.400-PN260 RF GB/T 9...
400
406.4
825
705.0
68.0
16
M64
470.0
7
146.5
311
552
400
法兰 DN.450-PN260 RF GB/T 9...
450
457.0
915
774.5
74.0
16
M70
533.5
7
162.0
327
597
450
法兰 DN.500-PN260 RF GB/T 9...
500
508.0
985
832.0
80.0
16
M76
584.5
7
178.0
356
641
500
法兰 DN.600-PN260 RF GB/T 9...
600
610.0
1170
990.5
94.0
16
M90
692.5
7
203.5
406
762
600
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表