GB/T 9115.3-2000 PN100 TG - 榫槽面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
亨通法兰
gb9115.3-2000
pn10.0mpa
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/hetong/gb9115.3-2000/pn10.0mpa/gb9115.3-2000pn10.0mpatg.prj},{NB=Flanges DN65-PN100 TG GB/T 9115.3-2000},{IDNR=},{DN=65},{A=76.1},{AII=76},{DD=220},{K=170},{L=26},{N=8},{M=M24},{D=118},{X=109},{Y=110},{Z=94},{W=95},{F1=4.0},{F2=3.0},{C=30},{H=76},{NN=108},{NNII=108},{S=7.0},{H1=12},{R=6},{PPATH=gb9115.3-2000pn10.0tg.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
公称通径
[mm]
A
钢管外径,系列I
[mm]
AII
钢管外径,系列II
[mm]
DD
法兰外径DD
[mm]
K
螺栓孔中心圆直径
[mm]
L
螺栓孔径
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
螺纹规格
ⁿ/ₐ
D
密封面
[mm]
X
密封面
[mm]
Y
密封面
[mm]
Z
密封面
[mm]
W
密封面
[mm]
F1
密封面
[mm]
F2
密封面
[mm]
C
法兰厚度
[mm]
H
法兰高度
[mm]
NN
法兰颈部直径,系列I
ⁿ/ₐ
NNII
法兰颈部直径,系列II
[mm]
S
法兰颈部直径,DN﹥600,由用户规定
[mm]
H1
法兰颈部直径
[mm]
R
法兰颈部直径
[mm]
法兰 DN.10-PN100 TG GB/T 91...
10
17.2
14
100
70
14
4
M12
41
34
35
23
24
4.0
3.0
20
45
32
32
3.0
6
3
法兰 DN.15-PN100 TG GB/T 91...
15
21.3
18
105
75
14
4
M12
46
39
40
28
29
4.0
3.0
20
45
34
34
3.2
6
3
法兰 DN.20-PN100 TG GB/T 91...
20
26.9
25
130
90
18
4
M16
56
50
51
35
36
4.0
3.0
20
52
42
42
3.6
6
4
法兰 DN.25-PN100 TG GB/T 91...
25
33.7
32
140
100
18
4
M16
65
57
58
42
43
4.0
3.0
24
58
52
52
3.6
8
4
法兰 DN.32-PN100 TG GB/T 91...
32
42.4
38
155
110
22
4
M20
76
65
66
50
51
4.0
3.0
24
60
60
60
3.6
8
5
法兰 DN.40-PN100 TG GB/T 91...
40
48.3
45
170
125
22
4
M20
84
75
76
60
61
4.0
3.0
26
62
70
70
4.0
10
5
法兰 DN.50-PN100 TG GB/T 91...
50
60.3
57
195
145
26
4
M24
99
87
88
72
73
4.0
3.0
28
68
90
90
6.0
10
5
法兰 DN.65-PN100 TG GB/T 91...
65
76.1
76
220
170
26
8
M24
118
109
110
94
95
4.0
3.0
30
76
108
108
7.0
12
6
法兰 DN.80-PN100 TG GB/T 91...
80
88.9
89
230
180
26
8
M24
132
120
121
105
106
4.0
3.0
32
78
120
120
7.0
12
6
法兰 DN.100-PN100 TG GB/T 9...
100
114.3
108
265
210
30
8
M27
156
149
150
128
129
4.5
3.5
36
90
150
150
8.0
12
6
法兰 DN.125-PN100 TG GB/T 9...
125
139.7
133
315
250
33
8
M30
184
175
176
154
155
4.5
3.5
40
105
180
180
10.5
12
6
法兰 DN.150-PN100 TG GB/T 9...
150
168.3
159
355
290
33
12
M30
211
203
204
182
183
4.5
3.5
44
115
210
210
11.5
12
8
法兰 DN.200-PN100 TG GB/T 9...
200
219.1
219
430
360
36
12
M33
284
259
260
238
239
4.5
3.5
52
130
278
278
14.5
16
8
法兰 DN.250-PN100 TG GB/T 9...
250
273.0
273
505
430
39
12
M36
345
312
313
291
292
4.5
3.5
60
157
340
340
18.5
18
10
法兰 DN.300-PN100 TG GB/T 9...
300
323.9
325
585
500
42
16
M39
409
363
364
342
343
4.5
3.5
68
170
400
400
20.5
18
10
法兰 DN.350-PN100 TG GB/T 9...
350
355.6
377
655
560
48
16
M45
465
421
422
394
395
5.0
4.0
74
189
460
460
22.5
20
10
法兰 DN.400-PN100 TG GB/T 9...
400
406.4
426
715
620
48
16
M45
535
473
474
446
447
5.0
4.0
82
205
510
510
25.0
20
10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表