您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
HG/T 20592-2009 PL PN16 FF - 板式平焊法兰
Chinese Manufacturers
hg
钢制管法兰
PN 系列
板式平焊法兰
PN16
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/hg/steel_pipe_flanges/pn_designated/plate_flat_welding_flange/pn_16/hg_t_20592_2009_pl_pn16_ff.prj},{NB=HG/T 20592-2009 Flange PL100-16 FF},{CNSNN=HG/T 20592-2009},{DN=100},{PN=16},{A1=A},{D=220},{K=180},{L=18},{N=8},{TH=M16},{C=22},{B=6},{SST=FF : Full plane}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
DN
公称尺寸
[mm]
PN
公称压力
[bar]
D
法兰外径
[mm]
K
螺栓孔中心圆直径
[mm]
L
螺栓孔直径
[mm]
N
螺栓数量
ⁿ/ₐ
TH
螺栓
ⁿ/ₐ
C
厚度
[mm]
B1
法兰内径
ⁿ/ₐ
B
坡口宽度
[mm]
SST
密封面类型
ⁿ/ₐ
HG/T 20592 法兰 PL10-16 FF
10
16
90
60
14
4
M12
14
A : 18
4
FF : 全平面
HG/T 20592 法兰 PL15-16 FF
15
16
95
65
14
4
M12
14
A : 22.5
4
FF : 全平面
HG/T 20592 法兰 PL20-16 FF
20
16
105
75
14
4
M12
16
A : 27.5
4
FF : 全平面
HG/T 20592 法兰 PL25-16 FF
25
16
115
85
14
4
M12
16
A : 34.5
5
FF : 全平面
HG/T 20592 法兰 PL32-16 FF
32
16
140
100
18
4
M16
18
A : 43.5
5
FF : 全平面
HG/T 20592 法兰 PL40-16 FF
40
16
150
110
18
4
M16
18
A : 49.5
5
FF : 全平面
HG/T 20592 法兰 PL50-16 FF
50
16
165
125
18
4
M16
19
A : 61.5
5
FF : 全平面
HG/T 20592 法兰 PL65-16 FF
65
16
185
145
18
8
M16
20
A : 77.5
6
FF : 全平面
HG/T 20592 法兰 PL80-16 FF
80
16
200
160
18
8
M16
20
A : 90.5
6
FF : 全平面
HG/T 20592 法兰 PL100-16 FF
100
16
220
180
18
8
M16
22
A : 116
6
FF : 全平面
HG/T 20592 法兰 PL125-16 FF
125
16
250
210
18
8
M16
22
A : 143.5
6
FF : 全平面
HG/T 20592 法兰 PL150-16 FF
150
16
285
240
22
8
M20
24
A : 170.5
6
FF : 全平面
HG/T 20592 法兰 PL200-16 FF
200
16
340
295
22
12
M20
26
A : 221.5
8
FF : 全平面
HG/T 20592 法兰 PL250-16 FF
250
16
405
355
26
12
M24
29
A : 276.5
10
FF : 全平面
HG/T 20592 法兰 PL300-16 FF
300
16
460
410
26
12
M24
32
A : 328
11
FF : 全平面
HG/T 20592 法兰 PL350-16 FF
350
16
520
470
26
16
M24
35
A : 360
12
FF : 全平面
HG/T 20592 法兰 PL400-16 FF
400
16
580
525
30
16
M27
38
A : 411
12
FF : 全平面
HG/T 20592 法兰 PL450-16 FF
450
16
640
585
30
20
M27
42
A : 462
12
FF : 全平面
HG/T 20592 法兰 PL500-16 FF
500
16
715
650
33
20
M30
46
A : 513.5
12
FF : 全平面
HG/T 20592 法兰 PL600-16 FF
600
16
840
770
33
20
M30
52
A : 616.5
12
FF : 全平面
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表