GB/T6186-2000 - 2型全金属六角锁紧螺母 细牙
Chinese Manufacturers
永华紧固件
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/huabiao/gb6186-2000.prj},{NB=Nuts GB/T 6186 M12},{IDNR=},{D=12.000},{P=1.750},{DS=13.000},{DSMAX=13},{DSMIN=12},{DW=16.630},{E=20.030},{H=13.300},{HMAX=13.3},{HMIN=11.57},{MW=9.260},{S=18.000},{SMAX=18},{SMIN=17.730}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
D
[mm]
P
[mm]
DS
[mm]
DSMAX
[mm]
DSMIN
[mm]
DW
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
HMAX
[mm]
HMIN
[mm]
MW
[mm]
S
[mm]
SMAX
[mm]
SMIN
[mm]
螺母 GB/T 6186 M5
5.000
0.800
5.750
5.75
5
6.880
8.790
5.300
5.3
4.8
3.840
8.000
8
7.780
螺母 GB/T 6186 M6
6.000
1.000
6.750
6.75
6
8.880
11.050
6.700
6.7
5.4
4.320
10.000
10
9.780
螺母 GB/T 6186 M8
8.000
1.250
8.750
8.75
8
11.630
14.380
8.000
8
7.14
5.710
13.000
13
12.730
螺母 GB/T 6186 M10
10.000
1.500
10.800
10.8
10
14.630
17.770
10.500
10.5
8.94
7.150
16.000
16
15.730
螺母 GB/T 6186 M12
12.000
1.750
13.000
13
12
16.630
20.030
13.300
13.3
11.57
9.260
18.000
18
17.730
螺母 GB/T 6186 M14
14.000
2.000
15.100
15.1
14
19.640
23.360
15.400
15.4
13.4
10.700
21.000
21
20.670
螺母 GB/T 6186 M16
16.000
2.000
17.300
17.3
16
22.490
26.750
17.900
17.9
15.7
12.600
24.000
24
23.670
螺母 GB/T 6186 M20
20.000
2.500
21.600
21.6
20
27.700
32.950
21.800
21.8
19
15.200
30.000
30
29.160
螺母 GB/T 6186 M24
24.000
3.000
25.900
25.9
24
33.250
39.550
26.400
26.4
22.6
18.100
36.000
36
35.000
螺母 GB/T 6186 M30
30.000
3.500
32.400
32.4
30
42.750
50.850
31.800
31.8
27.3
21.800
46.000
46
45.000
螺母 GB/T 6186 M36
36.000
4.000
38.900
38.9
36
51.110
60.790
38.500
38.5
33.1
26.500
55.000
55
53.800
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表