GB/T 9118.1-2000 PN20 RF - 突面平焊环板式松套钢制管法兰
Chinese Manufacturers
圣天管件
gb9118.1-2000
pn2.0mpa
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/shengtian/gb9118.1-2000/pn2.0mpa/gb9118.1-2000pn2.0mpa.prj},{NB=flanges DN100-PN20 RF GB/T 9118.1-2000},{IDNR=},{DN=100},{A=114.300},{DD=230.000},{K=190.500},{L=18.000},{N=8.000},{M=M16},{D=157.500},{C=24.000},{H=33.000},{NN=135.000},{B=117.000},{R=11.000},{L1=150.000},{L2=75.000},{PPATH=gb9118.1-2000pn20rf.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
公称通径
[mm]
A
钢管外径
[mm]
DD
法兰外径
[mm]
K
螺栓孔中心圆直径
[mm]
L
螺栓孔径
[mm]
N
amount
[mm]
M
螺纹规格
ⁿ/ₐ
D
Dia. of hermetic
[mm]
C
法兰厚度
[mm]
H
法兰高度
[mm]
NN
Dia. of flanges
[mm]
B
MIN
[mm]
R
or R2
[mm]
L1
I:当DN≥350时,该参数由用户规定
[mm]
L2
II:当DN≥350时,该参数由用户规定
[mm]
flanges DN15-PN20 RF GB/T...
15
21.300
90.000
60.500
16.000
4.000
M14
35.000
11.500
16.000
30.000
23.000
3.000
100.000
50.000
flanges DN20-PN20 RF GB/T...
20
26.900
100.000
70.000
16.000
4.000
M14
43.000
13.000
16.000
38.000
28.000
3.000
100.000
50.000
flanges DN25-PN20 RF GB/T...
25
33.700
110.000
79.500
16.000
4.000
M14
51.000
14.500
17.000
49.000
35.000
3.000
100.000
50.000
flanges DN32-PN20 RF GB/T...
32
42.400
120.000
89.000
16.000
4.000
M14
63.500
16.000
21.000
59.000
43.500
5.000
100.000
50.000
flanges DN40-PN20 RF GB/T...
40
48.300
130.000
98.500
16.000
4.000
M14
73.000
17.500
22.000
65.000
50.000
6.000
100.000
50.000
flanges DN50-PN20 RF GB/T...
50
60.300
150.000
120.500
18.000
4.000
M16
92.000
19.500
25.000
78.000
62.500
8.000
150.000
65.000
flanges DN65-PN20 RF GB/T...
65
73.000
180.000
139.500
18.000
4.000
M16
105.000
22.500
29.000
90.000
75.500
8.000
150.000
65.000
flanges DN80-PN20 RF GB/T...
80
88.900
190.000
152.500
18.000
4.000
M16
127.000
24.000
30.000
108.000
91.500
10.000
150.000
65.000
flanges DN100-PN20 RF GB/...
100
114.300
230.000
190.500
18.000
8.000
M16
157.500
24.000
33.000
135.000
117.000
11.000
150.000
75.000
flanges DN125-PN20 RF GB/...
125
141.300
255.000
216.000
22.000
8.000
M20
186.000
24.000
36.000
164.000
144.500
11.000
200.000
75.000
flanges DN150-PN20 RF GB/...
150
168.300
280.000
241.500
22.000
8.000
M20
216.000
25.500
40.000
192.000
171.500
13.000
200.000
90.000
flanges DN200-PN20 RF GB/...
200
219.100
345.000
298.500
22.000
8.000
M20
270.000
29.000
45.000
246.000
222.000
13.000
200.000
100.000
flanges DN250-PN20 RF GB/...
250
273.000
405.000
362.000
26.000
12.000
M24
324.000
30.500
49.000
305.000
277.500
13.000
250.000
125.000
flanges DN300-PN20 RF GB/...
300
323.900
485.000
432.000
26.000
12.000
M24
381.000
32.000
56.000
365.000
328.000
13.000
250.000
150.000
flanges DN350-PN20 RF GB/...
350
355.600
535.000
476.000
29.500
12.000
M27
413.000
35.000
79.000
400.000
360.000
13.000
300.000
200.000
flanges DN400-PN20 RF GB/...
400
406.400
600.000
540.000
29.500
16.000
M27
470.000
37.000
87.000
457.000
411.000
13.000
300.000
200.000
flanges DN450-PN20 RF GB/...
450
457.000
635.000
578.000
32.500
16.000
M30
533.500
40.000
97.000
505.000
462.500
13.000
300.000
200.000
flanges DN500-PN20 RF GB/...
500
508.000
700.000
635.000
32.500
20.000
M30
584.500
43.000
103.000
559.000
514.500
13.000
300.000
200.000
flanges DN600-PN20 RF GB/...
600
610.000
815.000
749.500
35.500
20.000
M33
692.500
48.000
111.000
664.000
616.000
13.000
300.000
200.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表