GB808-88 - 小六角特扁细牙螺母
Chinese Manufacturers
铁豹紧固件
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/tiebao/gb808-88.prj},{NB=Nuts GB 808 M12X1},{GUIGE=M12},{D=12.000},{P=1.000},{E=18.900},{EMIN=18.900},{M=3.000},{MMAX=3.000},{MMIN=2.600},{S=17.000},{SMAX=17.000},{SMIN=16.730}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
GUIGE
螺纹规格
ⁿ/ₐ
D
[mm]
P
[mm]
E
[mm]
EMIN
[mm]
M
[mm]
MMAX
[mm]
MMIN
[mm]
S
[mm]
SMAX
[mm]
SMIN
[mm]
螺母 GB 808 M4X0.5
M4
4.000
0.500
7.660
7.660
1.700
1.700
1.300
7.000
7.000
6.780
螺母 GB 808 M5X0.5
M5
5.000
0.500
8.790
8.790
1.700
1.700
1.300
8.000
8.000
7.780
螺母 GB 808 M6X0.75
M6
6.000
0.750
11.050
11.050
2.400
2.400
2.000
10.000
10.000
9.780
螺母 GB 808 M8X1
M8
8.000
1.000
13.250
13.250
3.000
3.000
2.600
12.000
12.000
11.730
螺母 GB 808 M8X0.75
M8
8.000
0.750
13.250
13.250
2.400
2.400
2.000
12.000
12.000
11.730
螺母 GB 808 M10X1
M10
10.000
1.000
15.510
15.510
3.000
3.000
2.600
14.000
14.000
13.730
螺母 GB 808 M10X0.75
M10
10.000
0.750
15.510
15.510
2.400
2.400
2.000
14.000
14.000
13.730
螺母 GB 808 M12X1.25
M12
12.000
1.250
18.900
18.900
3.740
3.740
3.260
17.000
17.000
16.730
螺母 GB 808 M12X1
M12
12.000
1.000
18.900
18.900
3.000
3.000
2.600
17.000
17.000
16.730
螺母 GB 808 M14X1
M14
14.000
1.000
21.100
21.100
3.200
3.200
2.800
19.000
19.000
18.670
螺母 GB 808 M16X1.5
M16
16.000
1.500
24.490
24.490
4.240
4.240
3.760
22.000
22.000
21.670
螺母 GB 808 M16X1
M16
16.000
1.000
24.490
24.490
3.200
3.200
2.800
22.000
22.000
21.670
螺母 GB 808 M18X1.5
M18
18.000
1.500
26.750
26.750
4.240
4.240
3.760
24.000
24.000
23.160
螺母 GB 808 M18X1
M18
18.000
1.000
26.750
26.750
3.440
3.440
2.960
24.000
24.000
23.160
螺母 GB 808 M20X1
M20
20.000
1.000
30.140
30.140
3.740
3.740
3.260
27.000
27.000
26.160
螺母 GB 808 M22X1
M22
22.000
1.000
33.530
33.530
3.740
3.740
3.260
30.000
30.000
29.160
螺母 GB 808 M24X1.5
M24
24.000
1.500
35.720
35.720
4.240
4.240
3.760
32.000
32.000
31.000
螺母 GB 808 M24X1
M24
24.000
1.000
35.720
35.720
3.740
3.740
3.260
32.000
32.000
31.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表