GB/T276-94 60000-LS - 滚动轴承 深沟球轴承 外形尺寸
Chinese Manufacturers
万工轴承
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/wangong/60000-ls.prj},{NB=Rolling bearings 6013-LS GB/T276-94},{IDNR=},{S=10},{T=6013-LS},{D=65.000},{DD=100.000},{B=18.000},{R=1.100},{RSMIN=1.100}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
S
系列
[mm]
T
轴承代号
[mm]
D
[mm]
DD
[mm]
B
[mm]
R
[mm]
RSMIN
[mm]
滚动轴承 61800-LS GB/T 276-94
18
61800-LS
10.000
19.000
5.000
0.300
0.300
滚动轴承 61801-LS GB/T 276-94
18
61801-LS
12.000
21.000
5.000
0.300
0.300
滚动轴承 61802-LS GB/T 276-94
18
61802-LS
15.000
24.000
5.000
0.300
0.300
滚动轴承 61803-LS GB/T 276-94
18
61803-LS
17.000
26.000
5.000
0.300
0.300
滚动轴承 61804-LS GB/T 276-94
18
61804-LS
20.000
32.000
7.000
0.300
0.300
滚动轴承 61805-LS GB/T 276-94
18
61805-LS
25.000
37.000
7.000
0.300
0.300
滚动轴承 61806-LS GB/T 276-94
18
61806-LS
30.000
42.000
7.000
0.300
0.300
滚动轴承 61807-LS GB/T 276-94
18
61807-LS
35.000
47.000
7.000
0.300
0.300
滚动轴承 61808-LS GB/T 276-94
18
61808-LS
40.000
52.000
7.000
0.300
0.300
滚动轴承 61809-LS GB/T 276-94
18
61809-LS
45.000
58.000
7.000
0.300
0.300
滚动轴承 61810-LS GB/T 276-94
18
61810-LS
50.000
65.000
7.000
0.300
0.300
滚动轴承 61811-LS GB/T 276-94
18
61811-LS
55.000
72.000
9.000
0.300
0.300
滚动轴承 61812-LS GB/T 276-94
18
61812-LS
60.000
78.000
10.000
0.300
0.300
滚动轴承 61813-LS GB/T 276-94
18
61813-LS
65.000
85.000
10.000
0.600
0.600
滚动轴承 61814-LS GB/T 276-94
18
61814-LS
70.000
90.000
10.000
0.600
0.600
滚动轴承 61815-LS GB/T 276-94
18
61815-LS
75.000
95.000
10.000
0.600
0.600
滚动轴承 61816-LS GB/T 276-94
18
61816-LS
80.000
100.000
10.000
0.600
0.600
滚动轴承 61817-LS GB/T 276-94
18
61817-LS
85.000
110.000
13.000
1.000
1.000
滚动轴承 61818-LS GB/T 276-94
18
61818-LS
90.000
115.000
13.000
1.000
1.000
滚动轴承 61819-LS GB/T 276-94
18
61819-LS
95.000
120.000
13.000
1.000
1.000
滚动轴承 61820-LS GB/T 276-94
18
61820-LS
100.000
125.000
13.000
1.000
1.000
滚动轴承 61900-LS GB/T 276-94
19
61900-LS
10.000
22.000
6.000
0.300
0.300
滚动轴承 61901-LS GB/T 276-94
19
61901-LS
12.000
24.000
6.000
0.300
0.300
滚动轴承 61902-LS GB/T 276-94
19
61902-LS
15.000
28.000
7.000
0.300
0.300
滚动轴承 61903-LS GB/T 276-94
19
61903-LS
17.000
30.000
7.000
0.300
0.300
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表