GB/T9123.1-2000 RFIII - 平面、突面钢制管法兰盖
Chinese Manufacturers
鑫钰管件
gb9123.1-2000
rf3
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/xinyu/gb9123.1-2000/rf3/gb9123.1-2000rf3.prj},{NB=Blank flanges DN400-PN150 RF GB/T9123.1-2000},{IDNR=},{PN=150},{DN=400},{DD=705.000},{K=616.000},{L=45.000},{N=20.000},{M=M42},{D=470.000},{F=7.000},{C=89.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
PN
平均值
[mm]
DN
公称通径
[mm]
DD
法兰外径
[mm]
K
螺栓孔中心圆直径
[mm]
L
螺栓孔径
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
螺纹规格
[mm]
D
[mm]
F
[mm]
C
法兰厚度
[mm]
法兰盖 DN15-PN110 RF GB/T 91...
110
15
95.000
66.500
16.000
4.000
M14
35.000
7.000
14.500
法兰盖 DN20-PN110 RF GB/T 91...
110
20
120.000
82.500
18.000
4.000
M16
43.000
7.000
16.000
法兰盖 DN25-PN110 RF GB/T 91...
110
25
125.000
89.000
18.000
4.000
M16
51.000
7.000
17.500
法兰盖 DN32-PN110 RF GB/T 91...
110
32
135.000
98.500
18.000
4.000
M16
63.500
7.000
21.000
法兰盖 DN40-PN110 RF GB/T 91...
110
40
155.000
114.500
22.000
4.000
M20
73.000
7.000
22.500
法兰盖 DN50-PN110 RF GB/T 91...
110
50
165.000
127.000
18.000
8.000
M16
92.000
7.000
25.500
法兰盖 DN65-PN110 RF GB/T 91...
110
65
190.000
149.000
22.000
8.000
M20
105.000
7.000
29.000
法兰盖 DN80-PN110 RF GB/T 91...
110
80
210.000
168.500
22.000
8.000
M20
127.000
7.000
32.000
法兰盖 DN100-PN110 RF GB/T 9...
110
100
275.000
216.000
26.000
8.000
M24
157.500
7.000
38.500
法兰盖 DN125-PN110 RF GB/T 9...
110
125
330.000
267.000
29.500
8.000
M27
186.000
7.000
44.500
法兰盖 DN150-PN110 RF GB/T 9...
110
150
355.000
292.000
29.500
12.000
M27
216.000
7.000
48.000
法兰盖 DN200-PN110 RF GB/T 9...
110
200
420.000
349.000
32.500
12.000
M30
270.000
7.000
55.500
法兰盖 DN250-PN110 RF GB/T 9...
110
250
510.000
432.000
35.500
16.000
M33
324.000
7.000
63.500
法兰盖 DN300-PN110 RF GB/T 9...
110
300
560.000
489.000
35.500
20.000
M33
381.000
7.000
67.000
法兰盖 DN350-PN110 RF GB/T 9...
110
350
605.000
527.000
39.000
20.000
M36
413.000
7.000
70.000
法兰盖 DN400-PN110 RF GB/T 9...
110
400
685.000
603.000
42.000
20.000
M39
470.000
7.000
76.500
法兰盖 DN450-PN110 RF GB/T 9...
110
450
745.000
654.000
45.000
20.000
M42
533.500
7.000
83.000
法兰盖 DN500-PN110 RF GB/T 9...
110
500
815.000
724.000
45.000
24.000
M42
584.500
7.000
89.000
法兰盖 DN600-PN110 RF GB/T 9...
110
600
940.000
838.000
51.000
24.000
M48
692.500
7.000
102.000
法兰盖 DN15-PN150 RF GB/T 91...
150
15
120.000
82.500
22.000
4.000
M20
35.000
7.000
22.500
法兰盖 DN20-PN150 RF GB/T 91...
150
20
130.000
89.000
22.000
4.000
M20
43.000
7.000
25.500
法兰盖 DN25-PN150 RF GB/T 91...
150
25
150.000
101.500
26.000
4.000
M24
51.000
7.000
29.000
法兰盖 DN32-PN150 RF GB/T 91...
150
32
160.000
111.000
26.000
4.000
M24
63.500
7.000
29.000
法兰盖 DN40-PN150 RF GB/T 91...
150
40
180.000
124.000
29.500
4.000
M27
73.000
7.000
32.000
法兰盖 DN50-PN150 RF GB/T 91...
150
50
215.000
165.000
26.000
8.000
M24
92.000
7.000
38.500
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表