GB/T276-94 60000-2RZ - 滚动轴承 深沟球轴承 外形尺寸
Chinese Manufacturers
中业轴承
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/zy/60000-2rz.prj},{NB=6013-2RZ},{S=10},{T=6013-2RZ},{D=65.000},{DD=100.000},{B=18.000},{R=1.100},{RSMIN=1.100}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
S
系列
[mm]
T
轴承代号
[mm]
D
[mm]
DD
[mm]
B
[mm]
R
[mm]
RSMIN
[mm]
61800-2RZ
18
61800-2RZ
10.000
19.000
5.000
0.300
0.300
61801-2RZ
18
61801-2RZ
12.000
21.000
5.000
0.300
0.300
61802-2RZ
18
61802-2RZ
15.000
24.000
5.000
0.300
0.300
61803-2RZ
18
61803-2RZ
17.000
26.000
5.000
0.300
0.300
61804-2RZ
18
61804-2RZ
20.000
32.000
7.000
0.300
0.300
61805-2RZ
18
61805-2RZ
25.000
37.000
7.000
0.300
0.300
61806-2RZ
18
61806-2RZ
30.000
42.000
7.000
0.300
0.300
61807-2RZ
18
61807-2RZ
35.000
47.000
7.000
0.300
0.300
61808-2RZ
18
61808-2RZ
40.000
52.000
7.000
0.300
0.300
61809-2RZ
18
61809-2RZ
45.000
58.000
7.000
0.300
0.300
61810-2RZ
18
61810-2RZ
50.000
65.000
7.000
0.300
0.300
61811-2RZ
18
61811-2RZ
55.000
72.000
9.000
0.300
0.300
61812-2RZ
18
61812-2RZ
60.000
78.000
10.000
0.300
0.300
61813-2RZ
18
61813-2RZ
65.000
85.000
10.000
0.600
0.600
61814-2RZ
18
61814-2RZ
70.000
90.000
10.000
0.600
0.600
61815-2RZ
18
61815-2RZ
75.000
95.000
10.000
0.600
0.600
61816-2RZ
18
61816-2RZ
80.000
100.000
10.000
0.600
0.600
61817-2RZ
18
61817-2RZ
85.000
110.000
13.000
1.000
1.000
61818-2RZ
18
61818-2RZ
90.000
115.000
13.000
1.000
1.000
61819-2RZ
18
61819-2RZ
95.000
120.000
13.000
1.000
1.000
61820-2RZ
18
61820-2RZ
100.000
125.000
13.000
1.000
1.000
61900-2RZ
19
61900-2RZ
10.000
22.000
6.000
0.300
0.300
61901-2RZ
19
61901-2RZ
12.000
24.000
6.000
0.300
0.300
61902-2RZ
19
61902-2RZ
15.000
28.000
7.000
0.300
0.300
61903-2RZ
19
61903-2RZ
17.000
30.000
7.000
0.300
0.300
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表