目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
LMB
CKD
空壓氣缸
附煞車、附鎖定氣缸
線性導軌鎖定 LMB
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/brake_cylinder/lmb_series/lmb.prj},{NB=LMB-SR-15},{IDNR=},{TYPE=LMB},{RAIL=SR-15/SSR-15},{A=100},{B=24},{C=76},{D=10.0},{E=7},{F=10},{G=7.0},{H=8},{I=8},{J=16.5},{K=47.0},{L=47.5},{M=6.5},{N=40.5},{O=17.5},{P=35},{Q=13.0},{INFOTEXT=Product Info }
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
TYPE
型號
ⁿ/ₐ
RAIL
使用導軌尺寸
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
LMB-SR-15
LMB
15:SR-15/SSR-15
100
24
76
10.0
7
10
7.0
8
8
16.5
47.0
47.5
6.5
40.5
17.5
35
13.0
LMB-SR-20
LMB
20:SR-20/SSR-20
110
27
83
12.0
7
12
9.5
10
13
22.5
60.5
61.0
7.5
53.0
22.5
45
16.5
LMB-SR-25
LMB
25:SR-25/SSR-25
125
32
93
13.5
7
15
13.0
10
17
27.5
73.0
73.5
9.0
64.0
27.5
55
19.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表