目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
無開關 SCA2-B
CKD
空壓氣缸
一般型氣缸
SELEX氣缸 SCA2
SCA2-B-複動/背對背型
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/general_cylinder/sca2_series/sca2-b/sca2-b_without_switch_asmtab.prj},{NB=SCA2-B-00-50-B25-B25 (0-0-41)},{TYPE=SCA2-B},{MA=00},{BORE=50},{PTT1=},{CUS1=B},{STROKE1=25},{SWM1=},{LWD1=},{LWL1=},{SWP1=},{PTT2=},{CUS2=B},{STROKE2=25},{SWM2=},{LWD2=},{LWL2=},{SWP2=},{OPTBLWS=},{OPTPRM=},{OPTCNP=},{OPTCOPPTFE=},{ACC1=},{ACC2=},{POS1=0},{POS2=0},{INFOTEXT=Product Info },{PPATH=sca2-b_parts/sca2-b_asmtpl.prj},{A=28},{B=27},{C=26},{D=20},{E=9},{F=0},{DA=M8},{EE=Rc3/8},{G=28},{J=38},{K=66},{KK=M18 x 1.5},{L=41.000},{LX=[41:43.5]},{LL=101},{MM=20},{Q=14},{SD=48},{SF=341},{T=11},{V=20.5},{WF=37},{XF=65}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
TYPE
機種型號
ⁿ/ₐ
BORE
氣缸內徑
[mm]
SCA2-B-00-40-B25-B25
SCA2-B
40
SCA2-B-00-50-B25-B25
SCA2-B
50
SCA2-B-00-63-B25-B25
SCA2-B
63
SCA2-B-00-80-B25-B25
SCA2-B
80
SCA2-B-00-100-B25-B25
SCA2-B
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表