目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
SCW B1 - Eye bracket type (B1)
CKD
空壓氣缸
一般型氣缸
标准气缸SCW系列
SCW - 複動 單側活塞桿型
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/general_cylinder/scw_series/scw/scw_b1.prj},{NB=SCW-B1-50},{MN=SCW-B1-50},{BORE=50},{C=9.0},{CB=32},{CD=12},{CE=65},{CE1=65},{CE2=65},{D=14.0},{EW=32},{F=10},{G=6.5},{FL=27},{L=15},{MR=12},{TG=46.5},{UB=60},{XD=170},{RTM=8},{SD=13.270},{SL=8.000},{SH=6.000},{AB=10.000},{B=40},{D1=14.000},{D2=9.000},{L1=3.000},{T=4.000},{INFOTEXT=Product Info }
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MN
Model no.
ⁿ/ₐ
BORE
[mm]
C
[mm]
CB
[mm]
CD
[mm]
CE
[mm]
CE1
[mm]
CE2
[mm]
D
[mm]
EW
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
FL
[mm]
L
[mm]
MR
[mm]
TG
[mm]
UB
[mm]
XD
[mm]
SCW-B1-32
SCW-B1-32
32
6.6
26
10
46
49
46
11.0
26
8
5.5
22
12
10
32.5
45
142
SCW-B1-40
SCW-B1-40
40
6.6
28
12
52
57
52
11.0
28
8
5.5
25
15
12
38.0
52
160
SCW-B1-50
SCW-B1-50
50
9.0
32
12
65
65
65
14.0
32
10
6.5
27
15
12
46.5
60
170
SCW-B1-63
SCW-B1-63
63
9.0
40
16
75
75
75
14.0
40
10
6.5
32
20
16
56.5
70
190
SCW-B1-80
SCW-B1-80
80
1.0
50
16
95
95
95
17.5
50
14
10.0
36
20
16
72.0
90
210
SCW-B1-100
SCW-B1-100
100
1.0
60
20
114
116
114
17.5
60
14
10.0
41
25
20
89.0
110
230
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表